本体

検出
方式
形状 接続方式 検出距離
(赤外光)
光軸数 形式
NPN出力 PNP出力
溝型 1168_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(2m)
25mm 1光軸 形E3Z-G61 2M
*1 *2
形E3Z-G81 2M
*1 *2
コネクタ中継タイプ
(M8・4極)
形E3Z-G61-M3J 0.3M 形E3Z-G81-M3J 0.3M
コード引き出し
タイプ(2m)
2光軸 形E3Z-G62 2M *1 形E3Z-G82 2M *1
コネクタ中継タイプ
(M8・4極)
形E3Z-G62-M3J 0.3M 形E3Z-G82-M3J 0.3M

*1. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1J 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-G61-M1J 0.3M)
*2. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1TJ 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-G61-M1TJ 0.3M)

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)

(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 1168_lu_3_1 2m 4線式 形XS3F-M421-402-A
5m 形XS3F-M421-405-A
L形 1168_lu_3_2 2m 形XS3F-M422-402-A
5m 形XS3F-M422-405-A
ロボット
(耐振用)
コード
ストレート形 1168_lu_3_1 2m 形XS3F-M421-402-R
5m 形XS3F-M421-405-R
L形 1168_lu_3_2 2m 形XS3F-M422-402-R
5m 形XS3F-M422-405-R

注. 詳細につきましては「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご参照ください。

保護用金具

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式 適用形式
1168_lu_4_1 形E39-L149 形E3Z-G