本体
取りつけ金具、反射板付属(-C)タイプ
取りつけ金具(形E39-L40)が付属しています。また、回帰反射形には反射板(形E39-R1)も付属しています。
| 電源電圧 | 検出方式 | 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC
電源 フリータイプ |
透過形
(投光器+ 受光器) |
![]() |
40m(赤色光) | リレー | 形E3JK-TR11-C 2M
投光器 形E3JK-TR11-L 2M 受光器 形E3JK-TR11-D 2M |
| 5m(赤色光) | 形E3JK-TR12-C 2M
投光器 形E3JK-TR12-L 2M 受光器 形E3JK-TR12-D 2M |
||||
| 40m(赤外光) | 形E3JK-TR13-C 2M
投光器 形E3JK-TR13-L 2M 受光器 形E3JK-TR13-D 2M |
||||
| 5m(赤外光) | 形E3JK-TR14-C 2M
投光器 形E3JK-TR14-L 2M 受光器 形E3JK-TR14-D 2M |
||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能なし) |
![]() |
7m〔100mm〕*1 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR11-C 2M | ||
| 7m〔100mm〕*1 (赤外光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤外光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR13-C 2M | ||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能付) |
6m〔100mm〕*1 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 10m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR12-C 2M | |||
| 拡散反射形 | ![]() |
2.5m(赤色光) | 形E3JK-DR11-C 2M | ||
| 300mm(赤色光) | 形E3JK-DR12-C 2M | ||||
| 2.5m(赤外光) | 形E3JK-DR13-C 2M | ||||
| 300mm(赤外光) | 形E3JK-DR14-C 2M |
*1. センサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
取りつけ金具、反射板なしタイプ
取りつけ金具、反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の取りつけ金具、反射板をご購入ください。
| 電源電圧 | 検出方式 | 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC
電源 フリータイプ |
透過形
(投光器+ 受光器) |
![]() |
40m(赤色光) | リレー | 形E3JK-TR11 2M
投光器 形E3JK-TR11-L 2M 受光器 形E3JK-TR11-D 2M |
| 5m(赤色光) | 形E3JK-TR12 2M
投光器 形E3JK-TR12-L 2M 受光器 形E3JK-TR12-D 2M |
||||
| 40m(赤外光) | 形E3JK-TR13 2M
投光器 形E3JK-TR13-L 2M 受光器 形E3JK-TR13-D 2M |
||||
| 5m(赤外光) | 形E3JK-TR14 2M
投光器 形E3JK-TR14-L 2M 受光器 形E3JK-TR14-D 2M |
||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能なし) |
*1 |
7m〔100mm〕*2 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR11 2M | ||
| 7m〔100mm〕*2 (赤外光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤外光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR13 2M | ||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能付) |
6m〔100mm〕*2 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 10m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
形E3JK-RR12 2M | |||
| 拡散反射形 | ![]() |
2.5m(赤色光) | 形E3JK-DR11 2M | ||
| 300mm(赤色光) | 形E3JK-DR12 2M | ||||
| 2.5m(赤外光) | 形E3JK-DR13 2M | ||||
| 300mm(赤外光) | 形E3JK-DR14 2M | ||||
| DC | 透過形
(投光器+ 受光器) |
![]() |
40m(赤色光) | NPN | 形E3JK-TN11 2M
投光器 形E3JK-TN11-L 2M 受光器 形E3JK-TN11-D 2M |
| PNP | 形E3JK-TP11 2M
投光器 形E3JK-TP11-L 2M 受光器 形E3JK-TP11-D 2M |
||||
| 5m(赤色光) | NPN | 形E3JK-TN12 2M
投光器 形E3JK-TN12-L 2M 受光器 形E3JK-TN12-D 2M |
|||
| PNP | 形E3JK-TP12 2M
投光器 形E3JK-TP12-L 2M 受光器 形E3JK-TP12-D 2M |
||||
| 40m(赤外光) | NPN | 形E3JK-TN13 2M
投光器 形E3JK-TN13-L 2M 受光器 形E3JK-TN13-D 2M |
|||
| PNP | 形E3JK-TP13 2M
投光器 形E3JK-TP13-L 2M 受光器 形E3JK-TP13-D 2M |
||||
| 5m(赤外光) | NPN | 形E3JK-TN14 2M
投光器 形E3JK-TN14-L 2M 受光器 形E3JK-TN14-D 2M |
|||
| PNP | 形E3JK-TP14 2M
投光器 形E3JK-TP14-L 2M 受光器 形E3JK-TP14-D 2M |
||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能なし) |
*1 |
7m〔100mm〕*2 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
NPN | 形E3JK-RN11 2M | |
| PNP | 形E3JK-RP11 2M | ||||
| 7m〔100mm〕*2 (赤外光)
(形E39-R1使用時) 11m〔100mm〕 (赤外光) (形E39-R2使用時) |
NPN | 形E3JK-RN13 2M | |||
| PNP | 形E3JK-RP13 2M | ||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能付) |
6m〔100mm〕*2 (赤色光)
(形E39-R1使用時) 10m〔100mm〕 (赤色光) (形E39-R2使用時) |
NPN | 形E3JK-RN12 2M | ||
| PNP | 形E3JK-RP12 2M | ||||
| 拡散反射形 | ![]() |
2.5m(赤色光) | NPN | 形E3JK-DN11 2M | |
| PNP | 形E3JK-DP11 2M | ||||
| 300mm(赤色光) | NPN | 形E3JK-DN12 2M | |||
| PNP | 形E3JK-DP12 2M | ||||
| 2.5m(赤外光) | NPN | 形E3JK-DN13 2M | |||
| PNP | 形E3JK-DP13 2M | ||||
| 300mm(赤外光) | NPN | 形E3JK-DN14 2M | |||
| PNP | 形E3JK-DP14 2M |
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. センサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
アクセサリ(別売)
反射板(回帰反射形用 必須)
-Cタイプには形E39-R1が付属されております。
| 名称 | 検出距離(定格値) | 形式 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 反射板 | 形E3JK-R□11 | 7m〔100mm〕 * | 形E39-R1 | 1個 |
| 形E3JK-R□12 | 6m〔100mm〕 * | |||
| 形E3JK-R□13 | 7m〔100mm〕 * | |||
| 形E3JK-R□11 | 9m〔100mm〕 * | 形E39-R1S | ||
| 形E3JK-R□12 | 7m〔100mm〕 * | |||
| 形E3JK-R□13 | 9m〔100mm〕 * | |||
| 形E3JK-R□11 | 11m〔100mm〕 * | 形E39-R2 | ||
| 形E3JK-R□12 | 10m〔100mm〕 * | |||
| 形E3JK-R□13 | 11m〔100mm〕 * | |||
注.
詳細はカタログの「特性データ」を参照
*センサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
取りつけ金具
-Cタイプには付属されております。
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
形E39-L40 | 1個 |
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
2.
詳細は「取りつけ金具一覧表」の「形E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。