稼働状況をリアルタイムに可視化
ドリルダウンで課題や
リスクを分析できます
より簡単にデータ収集いただけるように、重要指標をテンプレート化したパッケージをプリインストールしています。 このパッケージを使用すれば、指定された機器をつなぎ必要最小限の設定を行うだけでデータを自動取得し可視化することが可能です。
4つのパッケージを連携させることで、工場全体から設備・機器までを同じ時系列で可視化し、KPIと現場の動きをつなげます。
これにより、稼働率や停止要因の把握・改善を支援します。
また、各パッケージは単体でも導入でき、現場に合わせたスモールスタートにも対応可能です。
経営工場監視パッケージ
ラインごとのOEE(設備総合効率)や良品率を見える化し、問題のあるラインをすぐに把握できます。
現場設備監視パッケージ
設備ごとのOEEや良品率 、サイクルタイムをリアルタイムで可視化します。
現場状態監視パッケージ
K6/K7シリーズ*のデータを収集し、劣化傾向を簡単に見える化。
「いつもと違う」状態を早期にアラート通知し、最適な保全タイミングを支援します。
*モータ、温度、絶縁、ヒータの状態を監視する機器
現場イベント動画ロギングパッケージ
PLCのアラートのタイミングでカメラに自動でトリガを入れ、前後の動画を蓄積。異常時の現場状況を「見える化」し、再発防止やトラブルの共有に役立てられます。