リアルタイムの現場情報を活かし、
現場効率と経営戦略を変革させるデータフローコントローラ
特長1誰でもすぐにデータ活用をスタート
特長2テンプレート活用からカスタマイズまで
特長3設備を止めずに導入
既存のPLCで"できないまま"だったデータ利活用をDX1が解決します。
ちょっと設備の状態を見たいだけなのに、
プログラム組むのは難しいよ…
自動車部品製造 設備保全担当
プログラムレスなフローエディタ設計(ノーコード)特長1
やりたいことを実現するための処理ブロック(コンポーネント)を線でつなぐだけで、データ処理(データフロー)が作成できます。
収集/分析/送信/統合などが直感的に作成できるので、プログラムに不慣れな人でも設計することが可能です。
ツールインストール不要特長1
データフローコントローラに内蔵しているデータ収集活用ツールのSpeeDBee Synapseと、グラフ表示ツールはWebブラウザ上で使用できるため、パソコンへのツールインストールは不要となり、いつどこからでも表示・設定することができます。
時系列で扱いやすいデータ特長1
他社PLCを含むさまざまな機器からのデータを時系列で収集でき、また動画と紐づけて確認することもできるため、トラブル時の設備のふるまいを再現でき、データの分析・特定が容易です。
生産止めるわけにいかないから、導入はいつも後回し。
でも、そろそろ何とかしたいな…
電子部品製造 製造ライン管理担当
既存設備にEthernetケーブルで接続特長1
データフローコントローラをEthernetケーブルで接続するだけで既存設備の再配線をすることなく、後付け可能です。
設備効率の改善を指示されているけど、
どこから手をつけていいか分からない…
食品工場 保全担当
テンプレート活用で重要指標データをすぐ取得特長2
より簡単にデータ収集いただけるように、重要指標をテンプレート化したパッケージをご用意しています。
指定機器をつなぎ、必要最小限の設定をするだけ
パッケージを使用すれば、指定された機器をつなぎ必要最小限の設定を行うだけでデータを自動取得し可視化することが可能です。
個別でも効果を発揮、連携でさらなる改善を
4つのパッケージを連携させることで、工場全体から設備・機器までを同じ時系列で可視化し、KPIと現場の動きをつなげます。
これにより、稼働率や停止要因の把握・改善を支援します。
また、各パッケージは単体でも導入でき、現場に合わせたスモールスタートにも対応可能です。
稼働状況をリアルタイムに可視化、ドリルダウンで課題やリスクを分析
可視化
経営工場監視パッケージ
工場全体の稼働状況を見える化
ラインごとのOEE(設備総合効率)や良品率を見える化し、問題のあるラインをすぐに把握できます。
現場設備監視パッケージ
設備の稼働を自動で見える化
設備ごとのOEEや良品率 、サイクルタイムをリアルタイムで可視化します。
分析
現場状態監視パッケージ
状態監視データを手軽に見える化
K6/K7シリーズ*のデータを収集し、劣化傾向を簡単に見える化。
「いつもと違う」状態を早期にアラート通知し、最適な保全タイミングを支援します。
*モータ、温度、絶縁、ヒータの状態を監視する機器
現場イベント動画ロギングパッケージ
異常発生前後の動画を記録・再生可能
PLCのアラートのタイミングでカメラに自動でトリガを入れ、前後の動画を蓄積。異常時の現場状況を「見える化」し、再発防止やトラブルの共有に役立てられます。
テンプレートに欲しいデータが出てこない。
結局、使えないってなるんだよね…
医薬品製造 品質管理担当
複雑・高度なカスタマイズも可能特長2
Python™やC言語でカスタマイズも可能で、海外他社PLCとの接続や、複雑な計算処理、サポートしていないプロトコル通信など、独自の処理に対応できます。
自社の設備は、メーカがバラバラで通信仕様も違うし、
データ取るだけで一苦労…
食品製造 生産技術担当
他社PLCを使った既存設備にも後付け可能特長3
豊富な通信形態に対応しており、他社PLCを使用していても機器や制御プログラムの変更が不要で、設備を稼働したままデータ収集を開始することができます。
接続可能なPLCメーカ
| 三菱電機株式会社 | MELSECシリーズ |
| 株式会社ジェイテクト | TOYOPUCシリーズ |
| 株式会社キーエンス | KVシリーズ |
| パナソニックインダストリー株式会社 | FPシリーズ |
| オムロン株式会社シリーズ | NJ/NXシリーズ、CKシリーズ、CS/CJ/CPシリーズ、NSJシリーズ |
注.上記機種に一部接続できないものもあります。
詳細は、当社営業員までお問い合わせください。
関連ツール・関連ソフトウェア
SpeeDBee Synapseは株式会社ソルティスターの商標です。