仕様

データフローコントローラ DX1の仕様です。システム構成や定格/性能をご確認いただけます。

システム構成

システム構成

形式/種類

CPUユニット

商品名称 仕様 形式
通信機能 内蔵ソフトウェア
DXシリーズ
CPUユニット
CPUユニット
Ethernetポート×2ポート、
USBポート×1ポート
  • データ収集機能:
    SppeDBee Synapse
  • グラフ表示ツール
  • パッケージ:
    設備監視パッケージ
    工場監視パッケージ
    状態監視パッケージ
    イベント動画ロギングパッケージ
DX100-0010

電源ユニット

CPUユニットは電源を内蔵していません。電源ユニットの装着が必要です。

商品名称 電流電圧 出力電流 出力容量 オプション 形式
DC5V
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス
電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ
機能
AC電源ユニット AC100~240V 6.0A 1.0A 30W なし 付き なし NJ-PA3001
DC電源ユニット DC24V NJ-PD3001

その他、コネクタ付きケーブルや、USBメモリ等のオプション品は、ダウンロードタブにあります「データフローコントローラ DX1 データシート」を参照してください。

定格/性能

一般仕様

電源ユニットの使用環境の制約の方が大きい項目があります。
NJ-PA/PDの仕様も併せて確認してください。

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
設置方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55°C
使用周囲湿度 10~90%RH(結露、氷結がないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存周囲温度 -25~+70°C(結露、氷結がないこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下
適合規格 cULus、EU:EN61131、RCM、KC

*1.最新の適合規格は、こちらを参照してください。

機能仕様

項目 仕様
ハードウェア 通信機能 Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
ユーザ
インタフェース
LED PWR、RUN、ERR
使用可能電源 形NJ-PA3001、形NJ-PD3001
時計機能 RTC内蔵
  • 通電中月差
    周囲温度55°C:月差-4.5~+4.5分
    周囲温度25°C:月差-3.5~+3.5分
    周囲温度0°C:月差-4.5~+4.5分
  内蔵キャパシタ
バックアップ時間
周囲温度40°C:10日
Ethernet
通信仕様
伝送速度 Port1:1Gbps
Port2:100Mbps
物理層 1000BASE-T・100BASE-TX (IEEE 802.3)
フレーム長 最大1514バイト
媒体アクセス方式 CSMA/CD
伝送距離 100m
伝送媒体 カテゴリ5、5e以上ツイストペアケーブル(シールドケーブルを推奨)
通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、NTP、DHCP、DNS/mDNS
USBポート 物理層 USB2.0準拠 Aコネクタ 出力電圧5V、0.5A以下
伝送距離 3m
外形寸法[mm] 78.8(W) × 90(H) × 80(D)
質量 250g以下
内蔵ソフトウェア
  • データ収集機能:SpeeDBee Synapse
  • グラフ表示ツール
  • パッケージ: 設備監視パッケージ
    工場監視パッケージ
    状態監視パッケージ
    イベント動画ロギングパッケージ

外形寸法

CPUユニット

CPUユニット

電源ユニット

電源ユニット