目的別データ活用

目的別データ活用

より簡単にデータ収集いただけるように、重要指標をテンプレート化したパッケージをプリインストールしています。
このパッケージを使用すれば、指定された機器をつなぎ必要最小限の設定を行うだけでデータを自動取得し可視化することが可能です。

個別でも効果を発揮、
連携でさらなる改善を

4つのパッケージを連携させることで、工場全体から設備・機器までを同じ時系列で可視化し、KPIと現場の動きをつなげます。
これにより、稼働率や停止要因の把握・改善を支援します。また、各パッケージは単体でも導入でき、現場に合わせたスモールスタートにも対応可能です。

可視化

経営工場監視パッケージ

工場全体の稼働状況を見える化

ラインごとのOEE(設備総合効率)や良品率を見える化し、問題のあるラインをすぐに把握できます。

経営、工場監視パッケージ、工場全体の稼働状況を見える化

現場設備監視パッケージ

設備の稼働を自動で見える化

設備ごとのOEEや良品率 、サイクルタイムをリアルタイムで可視化します。

現場、設備監視パッケージ、設備の稼働を自動で見える化

ドリルダウンで原因把握

分析

状態監視パッケージ

状態監視データを手軽に見える化

K6/K7シリーズ*のデータを収集し、劣化傾向を簡単に見える化。
「いつもと違う」状態を早期にアラート通知し、最適な保全タイミングを支援します。

*モータ、温度、絶縁、ヒータの状態を監視する機器

状態監視パッケージ、状態監視データを手軽に見える化

イベント動画ロギングパッケージ

異常発生前後の動画を記録・再生可能

PLCのアラートのタイミングでカメラに自動でトリガを入れ、前後の動画を蓄積。異常時の現場状況を「見える化」し、再発防止やトラブルの共有に役立てられます。

 

 

イベント動画ロギングパッケージ、異常発生前後の動画を記録・再生可能