商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートカメラ, 64bit OSモデル, Cマウントタイプ, カラー, 500万画素, グローバルシャッタ

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

カラー/モノクロ Color
画素数 5 MP
画素サイズ 3.45 µm
レンズマウント C-mount
照明色 None
撮像素子(センサ) CMOS
センササイズ(一般通称) 2/3"
有効画素数(V) 2048 pixels
有効画素数(H) 2448 pixels
フレームレート 35 fps
シャッタタイプ Global
保護構造 IP40
通信インタフェース Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
通信インタフェース(オプション) EtherCAT Slave

CAD

情報更新:2023/4/3

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品