商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートカメラ, 64bit OSモデル, レンズ/照明モジュール一体型タイプ, カラー, 320万画素, グローバルシャッタ, 標準レンズモジュール(オートフォーカス), 焦点距離 12mm, 照明色: マルチカラー
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Color |
|---|---|
| 画素数 | 3.2 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| レンズマウント | Other |
| オートフォーカス | TRUE |
| オートフォーカス方式 | Motorized |
| 焦点距離 | 12 mm |
| カメラ設置距離 | 60-1000 mm |
| 照明色 | Multi-coloured LED |
| 撮像素子(センサ) | CMOS |
| センササイズ(一般通称) | 1/1.8" |
| 有効画素数(V) | 1536 pixels |
| 有効画素数(H) | 2048 pixels |
| フレームレート | 55 fps |
| シャッタタイプ | Global |
| 保護構造 | IP67 |
| 通信インタフェース | Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C |
| 通信インタフェース(オプション) | EtherCAT Slave |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
関連商品
-
スマートカメラデータユニット
FHV-SDU10 -
スマートカメラデータユニット
FHV-SDU30 -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDB2 10M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDB2 20M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDB2 2M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDB2 3M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDB2 5M -
I/Oケーブル(超耐屈曲)
FHV-VDBX2 10M -
I/Oケーブル(超耐屈曲)
FHV-VDBX2 5M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDLB2 10M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDLB2 2M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDLB2 3M -
I/Oケーブル(耐屈曲)
FHV-VDLB2 5M -
I/Oケーブル(超耐屈曲)
FHV-VDLBX2 10M -
I/Oケーブル(超耐屈曲)
FHV-VDLBX2 5M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNB2 10M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNB2 20M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNB2 2M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNB2 3M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNB2 5M -
イーサネットケーブル(超耐屈曲)
FHV-VNBX2 10M -
イーサネットケーブル(超耐屈曲)
FHV-VNBX2 5M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNLB2 10M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNLB2 2M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNLB2 3M -
イーサネットケーブル(耐屈曲)
FHV-VNLB2 5M -
イーサネットケーブル(超耐屈曲)
FHV-VNLBX2 10M -
イーサネットケーブル(超耐屈曲)
FHV-VNLBX2 5M -
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲)
FHV-VUB2 10M -
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲)
FHV-VUB2 2M -
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲)
FHV-VUB2 3M -
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲)
FHV-VUB2 5M -
拡散フィルタ
FHV-XDF -
取付具
FHV-XMT-7 -
偏光フィルタ
FHV-XPL-IR