商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートカメラ, 64bit OSモデル, レンズ/照明モジュール一体型タイプ, カラー, 160万画素, グローバルシャッタ, 標準レンズモジュール(オートフォーカス), 焦点距離 9mm, 照明色: マルチカラー

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

カラー/モノクロ Color
画素数 1.6 MP
画素サイズ 3.45 µm
レンズマウント Other
オートフォーカス TRUE
オートフォーカス方式 Motorized
焦点距離 9 mm
カメラ設置距離 60-1000 mm
照明色 Multi-coloured LED
撮像素子(センサ) CMOS
センササイズ(一般通称) 1/2.9"
有効画素数(V) 1080 pixels
有効画素数(H) 1440 pixels
フレームレート 224 fps
シャッタタイプ Global
保護構造 IP67
通信インタフェース Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
通信インタフェース(オプション) EtherCAT Slave

CAD

情報更新:2023/4/3
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品