リアルタイムかつスキルレスな良品モノづくり

生産性向上ソシューション Q-up Seriesのご紹介 オムロン綾部工場導入事例

Q-upAuto feat.Inspection のご紹介

特徴:オムロン検査機と、CKD社SPIで利用可能です。

検査結果データをリアルタイムに自動分析することで、
検査品質と生産性向上を支援するサービスです。(略称:Q-upAuto/I)

これらの検査機運用の課題解決を強力にご支援するツールです。

  • 検査機稼働状況が把握しきれず、対策が後手になり、検査ロスや後戻りが発生してる。
  • 担当者が限られており、検査機デバックの時間が確保できない。
  • 生産レポートなどの定型業務に時間を要している。

1. Dashboardによるライン課題の見える化

こんなお困り事、ありませんか?

  • オペレータからの声「見過ぎが増えた」をトリガに、デバッグを行っており、
    生産性を低下させている。

Dashboardで常時見える化

  • リアルタイム、スキルレスに、全検査機の稼働状態を見える化できます。
    すぐに検査異常の対策をとることで、検査生産ロスを最小化できます。
レポート

2. 検査異常のリアルタイム、プッシュ通知

こんなお困り事、ありませんか?

  • 限られた時間で、検査機のパフォーマンスを引き出すためのデバックができていない。

検査状況通知、ティーチング計画

  • 検査異常を自動分析して、プッシュ通知されます。
    また、限られた時間で効率的なデバックの実行を支援する機能があるので、業務効率アップが可能になります。
レポート

3. 検査レポートの自動作成支援

こんなお困り事、ありませんか?

  • 生産レポートの作成に、時間が掛かる。集計作業が面倒。

レポーティング支援

  • 日報/週報/月報や、改善効果の確認として直行率/虚報率/異常通知件数などの変化が自動レポートされます。
    これにより、間接作業工数の削減ができます。
レポート

4. 検査性改善効果の可視化

こんなお困り事、ありませんか?

  • チューニングの改善効果が分からない。

検査パフォーマンス比較グラフ

  • 時系列に、ライン単位や検査プログラム単位で、直行率や虚報率の改善効果を確認できます。これにより、改善業務効率アップが可能になります。
レポート
レポート

Q-upAuto feat.Inspectionはサブスクリプションでのご提供になります。
必要な機能を、最短1か月間から、ご利用頂けます。

それぞれの機能が、どんどん進化

必要な機能を、必要な期間だけリーズナブルに利用

*対象機種
オムロン製検査機:VT-S500,S530,S730/H,S1080,S1040,Z600
CKD製検査機:VP5200-V,VP-5200-LV,VP6000-V,VP9000

*体験版ソフトはお客様ご自身でインストールしていただけます。

*90日が経過したら自動で体験版は終了します。体験版から自動で本契約が開始することはございません。

Q-upAuto feat.Component のご紹介

特徴:検査機とマウンタのデータを活用します。

オムロン検査機とマウンタの生産データをリアルタイムに連携分析し、
良品モノづくり(不良そのものを作らない)を支援するサービスです。(略称:Q-upAuto/C)

これらマウンタ工程の生産性改善を強力に支援するツールです。

  • 不良を発生させない良品モノづくりを実現したい。
  • リフロー後検査の品質基準を起点に、マウント工程の課題対策に取り組みたい。
  • マウンタ工程の生産性維持や定型レポート業務の自動化に取り組みたい。

1. マウンタ課題の見える化

こんなお困り事、ありませんか?

  • 不良のない良品モノづくりを実現したいが、リフロー後の品質に影響を与えている
    工程内因子が分からないため、効果的な品質改善取り組みが進まない。

分析支援(検査データとマウンタデータの連携分析)

  • 検査機の「不良」判定情報を起点に、マウンタの因子(ノズルやヘッド、フィーダーの状態)と紐づけし、自動的に因果関係を分析します。
    マウンタへの根本対策により、不良を作らない「良品モノづくり」を支援します。
レポート

2. マウンタ工程異常のリアルタイム通知

こんなお困り事、ありませんか?

  • 実装ラインの中で起きている変化に気づかず、不良を発生させてしまう。

品質通知

  • マウンタ工程に起因する品質低下や異常を検知した際、品質通知を受信できます。
    問題となっているマウンタ因子(ノズルやヘッド、フィーダー)の詳細状態も把握でき、
    効率的に対策が行なえます。
レポート

3. マウンタ工程改善の作業指示支援

こんなお困り事、ありませんか?

  • 新人オペレータや、夜勤時は、マウンタ工程で異常を検知しても、適切な対処を行えないことがある。

作業指示支援

  • マウンタ工程に起因する異常を検知時、作業指示通知を受信できます。異常を検知したノズルやフィーダーに対し、迅速に適切な処置を行えることで生産性を低下させません。
レポート

4. 品質レポート、マウンター課題レポートの自動作成支援

こんなお困り事、ありませんか?

  • 生産レポートの作成に、時間が掛かる。
    集計作業が面倒。

レポーティング支援

  • 日報、週報、月報を自動的に作成できます。
    マウンタ因子(ノズルやヘッド、フィーダー)別の
    品質結果やエラー記録、機種別の検査直行率や不良率、などが確認できます。
レポート

*Q-upAuto Cの対応マウンタは、下記になります。
FUJI製NXT、AIMEXシリーズ
Panasonic製NPMシリーズ

*FUJI様、Panasonic様より販売されている連携対応仕様(FUJI:Nexim、Panasonic:iLNB)、及びオムロン検査機用接続ライセンスが必要になります。

*Q-upAuto Cのご利用は、サブスクリプションでのご提供となります。

Q-upAuto、導入事例はこちら

印刷/マウント後検査の"適正化"を支援 Q-upOpti

中間工程の検査結果を監視し、検査基準を自動計算することで、「印実不良をマウント後で確実にNG検出しつつ、見過ぎは増やしたくない」や「セルフアライメントの効果を踏まえてマウント後検査を"適正に"したい」といった直行率と高品質維持を支援します。 *印刷検査の検査基準最適化には、CKD社のライセンスが必要です。

印刷/マウント後検査の適正化を支援 Q-up opti

リフロー後品質を起点とした不良要因分析 Q-upNavi

変動する生産の4M「Man(作業者)」「Machine(機械設備)」「Material(原材料)」「Method(作業方法)」に対応し、良品を作り続けるために先ず、検査装置の品質情報を起点とし、
各設備データをひもづけ、分析し不良要因の特定を支援します。

リフロー後品質を起点とした不良要因分析 Q-up NAVI