Codian Robotics社とのコラボレーションによるロボット統合ソリューション
オランダのロボットメカニクスの開発、製造会社であるCodian社が提供するロボットメカニクスとオムロンのコントローラのコラボレーション。統合コントロールによ...
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

オランダのロボットメカニクスの開発、製造会社であるCodian社が提供するロボットメカニクスとオムロンのコントローラのコラボレーション。統合コントロールによ...

0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性で長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。

A sensing range of 0.05 to 6 m and angle characteristics of ±85° max enable reliable detection even in installation environments with an inclination a...

最大100台のモバイルロボットを統合管理し、位置や稼働状況を常に把握。最適な搬送指示で無駄な動作や停滞を削減します。

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。

【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

【E3AS-HF】チャネル設定不要で相互干渉を防止します。

【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。

【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。

【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。

"E3AS-HF" Can stably detect a shrink-wrapped pack of plastic bottles.

"E3AS-HF" A lattice workpiece like a pallet can be stably detected by the sensor when the spot size is increased.

"E3AS-HF" Can stably detect a transparent foldable container and a black-colored or chamfered cardboard box.

"E3AS-HF" To detect an automotive body part at a 3-meter distance

"E3AS-HF" Can stably detect only workpieces when it is installed so that the optical axis passes through the gap between the roller conveyors.

"E3AS-HF" Can detect a bore of 6 mm diameter (for vehicle model identification, etc.) by reducing the spot size.

"E3AS-HF" Can prevent interference between the sensors without the need for their channel settings.

"E3AS-HF" Can stably detect a piece of black paper which a reflective photoelectric sensor cannot easily detect.

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

太陽光パネルの変換効率をあげるため、高品質な多結晶インゴットを生産することを例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「歩留まり向上のためのデー...

需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

オンザフライ制御をご使用いただく際の実現方法や実装手順(ツールの操作)をわかりやすく説明した動画をご用意しました。

半導体製造装置の付加価値向上に、NX-ECT101を用いたEtherCAT自律分散システムをご提案いたします。

機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...

安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。

安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。

安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

Check out the case study of the SS2 (Safe Stop 2) function.

Check out the case study of the SLS (Safely-Limited Speed) function.

Check out the case study of the SLP (Safely-Limited Position) function.

Check out the case study of the SS1 (Safe Stop 1) function.

Omron's advanced safety solution is easy to integrate into production lines where mechanical risk is high and manual intervention is often required, a...

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

通常ガルバノによる加工は、加工範囲が100mm×100mmと狭いことが課題だったが、ガルバノスキャナとXYステージを同期させて1つの加工を実現。

レーザ加工機のタクト改善。ヘッドを複数にする場合ではガルバノスキャナをコントロールする動作クロックがヘッド間ですべて同期するため、特別な調整を行わず全...

ある・なし検出用途に必要な機能や性能を絞り込み、部材や製造工程を最適化。さらに新技術を駆使して驚きの価格を実現しました。大量にお使いいただくほどコスト...

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

佐賀県にある金型メーカ 聖徳ゼロテック株式会社さまにおける協調ロボットを活用した事例。 危険作業を自動化することで、従業員の身体的負荷の軽減を実現します...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

レンズインは光が回りにくくレンズが落ちないファイバユニットです。

レンズインはレンズアタッチメントの取りつけが不要なハイパワーなファイバユニットです。

レンズインはハイパワーでレンズが落ちないファイバユニットです。

飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。

Various devices can be connected via IO-Link.

There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

Even inexper ienced operators can easily check status and replace light cur tains.

ICT facilitates more detailed data monitoring.

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

ビルの換気装置のモニタリングにも最適な、MEMS差圧センサD6F-PH。換気状態をデモ機を使って検証します

用途に応じてきめ細かく、温度差・温度変化を検知。オフィスにセンサを設置して、人検知を実施している様子を紹介します

PMACはステージ制御に加え、2D/3Dガルバノスキャナの制御を行うことも可能です。Machine Automationは日本の製造業課題を解決するオムロンFAソリューションです...

動作指令を複数のアクチュエータ動作にリアルタイムに分解する「モーションスペクトル分解」により、細かな高加減速動作を高応答のアクチュエータに、広範囲の動...

ロボット動作に必要な運動学演算式(インバース/フォワード・キネマティクス)を実装する領域がお客様に開放されていますので、お客様のメカ機構に合わせた制御を...

超精密ステージの実現には、ステージ位置情報をできる限り細かく検出しフィードバックする制御系を構築する必要があります。PMACには超高分解能リニアスケールか...

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

人の状態を認識する画像センシング技術「OKAO Vision」の10種類のアルゴリズムとカメラモジュールをコンパクトに一体化。お持ちの機器に組み込むだけで、従来の...

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


オムロンの草津工場(滋賀県)では、データを活用して品質データを収集する取り組みを行った結果改善ポイントの発見が早くなり、生産性が向上しました。

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複合共振の振動を抑制し、高速搬送を実現します。

連続的にワーク位置を検出し、目標位置までの移動距離を逐次更新することで、ワークを停止させずに高精度な位置決めを行います。従来のアライメント制御から位置...

One Connection、One Software、One Machine Controllerを実現。

最適なマシン制御を実現、生産性を高める革新的テクノロジをご提供。

Sysmacは包装に求められる機能の統合制御を実現します。

NJロボティクスと画像処理、パラレルリンクの座標演算、サーボモータを高速高精度に制御し、多品種・変量生産に適した仕分け・整列制御をおこないます。

汎用コントローラによるパラレルリンクロボット制御で賢く柔軟な搬送システムを実現します。Sysmacは画像処理・パラレルリンクの座標演算・サーボモータを高速高...

2連パラレルロボットを制御する統合コントローラ機能に注目!Sysmacはコントローラ1台でパラレルリンクロボット最大8台まで制御可能。EtherCATによる、入出力...

包装の開始停止時におこるシール温度変化を抑制し、包材消費や温度安定待ちなどの無駄を削減します。

連続包装材を巻き取る(巻取り装置)または巻き出す(巻出し装置)際のテンション制御をご覧いただけます。

高品質シールと高速包装を支えるボックスモーション機構。モータ制御に必要となる複雑な演算による動きをご覧いただけます。

変動する共振振動に対応した制振制御にご注目!制振制御あり・なしで比較してご覧いただけます。

トルク制御サーボプレスにおける最適な制御パラメータの組み合わせ。位置・速度・トルク制御を停止することなく切り替え可能。

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...