Quick trouble shooting "Reduced man-hours to 1/5 of conventional methods"
"NXR‑S Series: CIP Safety Simple Logic I/O – Features 4" Achieve tool-less troubleshooting and maintenance for unmatched efficiency.
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

Quick connect「配線接続工数が従来比1/5に」”Reduce wiring connection man-hours to 1/5 of conventional methods”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接続可能に。 “NXR...

Quick trouble shooting「工数を従来比1/5」
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介4】 専用ツール不要のトラブルシューティングが可能に。

Quick start 「3つのステップによる稼働開始」”Start by 3 simple steps”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介1】 3つのステップによる稼働開始をご説明します。 “NXR‑S Series: CIP Safet...

Quick Response Time「超高速な応答時間」”Lightning fast response time”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介3】 ローカルI/Oの応答性能を最小15msで実現。安全距離の確保が容易に。 “NXR‑...

セーフティネットワークコントローラ NX-SLの紹介(日本語字幕あり)
セーフティネットワークである "CIP Safety" は、グローバルで高いシェアをもつ産業用ネットワークのEtherNet/IPに対応した安全制御用のネットワークシステムで...

【Sysmac Studio demo video】NX-series Safety Controller :How to set up and program "5. Linking to the standard digital input unit"
This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...