本文

統合プラットフォーム

セミナ/eラーニングで学ぶ

受講風景

1人1台のトレーニング機材で学習
FA実践セミナ

オムロンのセミナでは実機を使った体験・学習ができます。
センサ、スイッチ、リレー、タイマ、電源などの基礎や制御入門、温度制御、シーケンス回路を初歩から学びたい方、設計者やエンジニアの方におすすめです。

 

いつでも・どこでも・知りたいときに
eラーニング

制御機器の入門から応用コースまでをご用意。新入社員教育や学校等の教育機関での教材としても最適です。
各章ごとの復習テストとコース全体の修了テストを用意しています。

制御機器の入門から応用コースまで

 

Sysmacユーザにおススメするコース

PLCopen

FA実践セミナ: IEC 61131-3導入

IECが制定したPLCにおける国際規格IEC 61131-3を学ぶ入門コースです。

注目のPLCのプログラミングの国際標準規格の概要に加えて、標準ファンクションブロック、モーションファンクションブロックを活用した機械制御が体験できます。

セミナの詳細を見る

 

 

eラーニング:IEC 61131-3導入編

eラーニング:IEC 61131-3導入編

eラーニングのNJシリーズコントローラ関連で一番人気!IECが制定したPLCにおける国際規格IEC 61131-3を学ぶ入門コースです。

IEC 61131-3で制定されている5種類のプログラミング言語の概要、プログラムの部品(POU)化の概念、タスクへの割り付け方、変数プログラミングについて理解することができます。

eラーニングの詳細を見る

 

 

FA実践セミナ:NJシリーズ プログラミング

FA実践セミナ:NJシリーズ プログラミング

IEC 61131-3準拠のファンクションブロックとST言語について学べます。
ファンクションブロックの再利用、ST言語の配列、構造体を使ったプログラムの作成方法などを、実機を使ったプログラミング実習で体験できます。

セミナの詳細を見る