形式構成
構成
| 分類 | 構造
極数 |
露出形 | ケース入り形 | |
|---|---|---|---|---|
| はんだ付け端子 | ねじ締め端子 | プラグイン端子 | ||
| 基準形 | 2 | 形MM2K | 形MM2KB | 形MM2KP |
| 3 | 形MM3K | 形MM3KB | 形MM3KP | |
| 4 | 形MM4K | 形MM4KB | 形MM4KP | |
| 直流負荷
開閉形 |
2 | 形MM2XK | 形MM2XKB | 形MM2XKP |
| 3 | 形MM3XK | 形MM3XKB | 形MM3XKP | |
| 4 | 形MM4XK | 形MM4XKB | 形MM4XKP | |
| 電力用補助
継電器準拠形 |
4 | ―― | ―― | 形MM4KP-JD
形MM4XKP-JD |
種類
本体
ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。
露出形(はんだ付け端子)
| 極数 | 2極(2c) | 3極(3c) | 4極(4c) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形MM2K | AC100/(110) | 形MM3K | AC100/(110) | 形MM4K | AC200/(220) |
| AC200/(220) | AC200/(220) | |||||
| DC12、24、48、
100/110、200/220 |
DC48、100/110 | DC12、24、48 | ||||
| DC100/110 | ||||||
| DC200/220 | ||||||
| 直流負荷
開閉形 |
形MM2XK | DC24 | 形MM3XK | AC200/(220) | 形MM4XK | AC100/(110) |
| DC100/110 | DC100/110 | DC100/110 | ||||
露出形(ねじ締め端子)
| 極数 | 2極(2c) | 3極(3c) | 4極(4c) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形MM2KB | AC100/(110)、
200/(220) |
形MM3KB | AC100/(110)、
200/(220) |
形MM4KB | AC24、100/(110)
200/(220) |
| DC12、24 | DC12、48 | DC100/110 | ||||
| DC100/110 | DC100/110 | |||||
| 直流負荷
開閉形 |
形MM2XKB | AC100/(110) | 形MM3XKB | AC200/(220) | 形MM4XKB | DC24、100/110 |
| AC200/(220) | ||||||
| DC12、24、100/110 | DC24、100/110 | DC48、200/220 | ||||
| DC200/220 | ||||||
ケース入り形(プラグイン端子)
| 極数 | 2極(2c) | 3極(3c) | 4極(2c+2a) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形MM2KP | AC6、12 | 形MM3KP | AC24、100/(110)、
200/(220) |
形MM4KP | AC24 |
| AC24、100/(110)、
200/(220) |
AC100/(110)、200/(220) | |||||
| DC12、24、48、
100/110、200/220 |
DC6 | DC6 | ||||
| DC12、24、48、
100/110、125、 200/220 |
DC12、24、48、100/110、125、200/220 | |||||
| 直流負荷
開閉形 |
形MM2XKP | AC24 | 形MM3XKP | AC100/(110)、
200/(220) |
形MM4XKP | AC100/(110)、
200/(220) |
| AC100/(110)、
200/(220) |
DC6 | |||||
| DC12、24、48、
100/110、125、 200/220 |
DC24、48、100/110、
125 |
DC12、24、48、100/110、125、200/220 | ||||
| 電力用補助
継電器準拠形 |
- | - | - | - | 形MM4KP-JD | AC24、100/(110)、200/(220) |
| AC110 | ||||||
| DC24、125、200/220 | ||||||
| DC100/110 | ||||||
| 直流負荷
開閉用 電力用補助 継電器準拠形 |
- | - | - | - | 形MM4XKP-JD | AC100/(110)、200/(220) |
| AC115 | ||||||
| DC24、48、200/220 | ||||||
| DC100/110、125 | ||||||
オプション(別売)
| 品名 | 極数 | 形式 |
|---|---|---|
| 取りつけ金具(S金具) | 2極 | 形R99-03 (S KANAGU) FOR MM2K.611K |
| 3極 | 形R99-03 (S KANAGU) FOR MM3K.612K | |
| 4極 | 形R99-03 (S KANAGU) FOR MM4K.613K |
注. 上記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。