(単位:mm)

本体

露出形

はんだづけ端子
形MM2(X)K
形MM3(X)K
形MM4(X)

このイラストは形MM2Kです。

ねじ締め端子
形MM2(X)KB
形MM3(X)KB
形MM4(X)KB

このイラストは形MM2Kです。

取りつけ穴加工寸法

寸法公差は±0.2です。

直取りつけの場合
取りつけ金具(S金具)

・露出形の取りつけには、S金具も使用できます。

形R99-03 (S KANAGU) FOR MM□

ケース入り形

プラグイン端子形
形MM2(X)KP

コモンCはすべて同極性にしてください。ケースへのマーキングは同極性を表わすためコモンCはすべて(+)表示をしていますが、(+)、(-)どちらでもすべて同極性であれば問題ありません。
端子配置/内部接続図で何も配線されていない端子は未使用端子であり、空洞となっていることがありますが異常ではありません。

形MM3(X)KP
形MM4(X)KP

コモンCはすべて同極性にしてください。ケースへのマーキングは同極性を表わすためコモンCはすべて(+)表示をしていますが、(+)、(-)どちらでもすべて同極性であれば問題ありません。
端子配置/内部接続図で何も配線されていない端子は未使用端子であり、空洞となっていることがありますが異常ではありません。

本体

形MM4KP-JD

注1. 接点仕様は2c、2aです。
注2. 端子配置/ 内部接続図で何も配線されていない端子は未使用端子であり、空洞となっていることがありますが異常ではありません。

形MM4XKP-JD

注1. 接点仕様は2c、2aです。コモンCはすべて同極性にしてください。ケースへのマーキングは同極性を表わすためコモンCはすべて(+)表示をしていますが、(+)、(-)どちらでもすべて同極性であれば問題ありません。
注2. 端子配置/ 内部接続図で何も配線されていない端子は未使用端子であり、空洞となっていることがありますが異常ではありません。

ソケットの取りつけの高さ

表面接続ソケットの場合
レール取りつけの場合