アンプユニット
コード引き出しタイプ
| タイプ | 汎用タイプ | モニタ出力
付きタイプ |
マーク検出用 | 赤外光タイプ | 耐水タイプ | ツイン出力
タイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3X
-DA11-N |
形E3X
-DA21-N |
形E3X
-DAB11-N |
形E3X
-DAG11-N |
形E3X
-DAH11-N |
形E3X
-DA11V |
形E3X
-DA11TW |
| PNP出力 | 形E3X
-DA41-N |
形E3X
-DA51-N |
形E3X-
DAB41-N |
形E3X
-DAG41-N |
形E3X
-DAH41-N |
形E3X
-DA41V |
形E3X
-DA41TW |
|
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 青色発光ダイオード
(470nm) |
緑色発光ダイオード
(525nm) |
赤外発光ダイオード
(870nm) |
赤色発光ダイオード(660nm) | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||||||
| 消費電力 | 通常時:消費電力960mW以下(電源電圧24V時、消費電流40mA以下)
エコモード時:消費電力720mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) デジタル表示消灯時:消費電力600mW以下(電源電圧24V時、消費電流25mA以下) |
|||||||
| 制御
出力 |
ON/OFF出力 | 負荷電流50mA(残留電圧 NPN/PNP:各1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON、スイッチ切替 |
||||||
| モニタ出力 | - | DC1~5V、
負荷10kΩ以上 |
- | |||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(10台まで可能) | |||||||
| 応答
時間 |
超高速モード | 動作・復帰:各0.25ms | 動作・復帰:各0.5ms | |||||
| 標準モード | 動作・復帰:各1ms | 動作・復帰:各2ms | ||||||
| 超長距離モード | 動作・復帰:各4ms | 動作・復帰:各7ms | ||||||
| 感度設定 | ティーチングまたはマニュアル調整 | |||||||
| 機能 | タイマ | OFFディレイ 0~200ms(1~20:1ms単位、20~200ms:5ms単位)、
モバイルコンソール使用時 OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能 |
||||||
| オートパワー
コントロール (APC) |
あり
(投光電流デジタル制御方式) |
- | あり
(投光電流デジタル制御方式) |
|||||
| ゼロリセット | あり(マイナス表示可能) | |||||||
| イニシャル
リセット |
あり(設定条件を初期化) | |||||||
| モニタ
フォーカス |
- | デジタル値100毎に
出力範囲の上下限値 設定可能 |
- | |||||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、7セグデジタル光量表示(赤色)、7セグデジタル光量パーセント表示(赤色)
光量&しきい値ダブルバー表示(緑、赤の2色)、7セグデジタルしきい値表示(赤色) |
|||||||
| 表示タイミング | 通常/ピークホールド/ボトムホールド切替可能 | |||||||
| 表示方向 | 通常/リバース切替可能 | |||||||
| 光軸調整機能 | あり(ハイパーフラッシング投光機能) | |||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | |||||||
| 周囲温度 | 動作時:1~3台連結時-25~+55℃、4~11台連結時-25~+50℃、12~16台連結時-25~+45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
|||||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 (保護カバー装着時) | IEC規格 IP66
(保護カバー装着時) |
IEC規格 IP50
(保護カバー装着時) |
|||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||||||
| 質量(梱包状態) | 約100g | 約110g | 約100g | |||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||||
| カバー | ポリカーボネート | ポリエーテルスルホン | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||||
コネクタタイプ
コード引き出しタイプと異なる仕様
| タイプ | 汎用タイプ | モニタ出力
付きタイプ |
マーク検出用 | 赤外光タイプ | 耐水タイプ* | ツイン出力タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3X-DA6 | 形E3X-DA7 | 形E3X-DAB6 | 形E3X-DAG6 | 形E3X-DAH6 | 形E3X-DA14V | 形E3X-DA6TW |
| PNP出力 | 形E3X-DA8 | 形E3X-DA9 | 形E3X-DAB8 | 形E3X-DAG8 | 形E3X-DAH8 | 形E3X-DA44V | 形E3X-DA8TW | |
| 接続方式 | コネクタタイプ | M8コネクタタイプ | コネクタタイプ | |||||
| 質量(梱包状態) | 約55g | 約65g | 約55g | |||||
*耐水タイプのみ耐電圧はAC500V 50/60Hz 1min
省配線コネクタ
| 形式 | 形E3X-CN11/21/22 | 形E3X-CN12 | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 2.5A | ||
| 定格電圧 | 50V | ||
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕 |
||
| 挿抜(耐久) | 50回(アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて) | ||
| 材質 | ハウジング | ポリブチレンテレフタレート | |
| コンタクト | リン青銅/ニッケル下地金メッキ | ||
| 質量(梱包状態) | 約55g | 約25g | |
モバイルコンソール
| 形式 | 形E3X-MC11 |
|---|---|
| 電源電圧 | ACアダプタによる充電 |
| 接続方式 | アダプタ接続 |
| 質量(梱包状態) | 約580g(本体のみ約120g) |
モバイルコンソールの詳細につきましては、商品に添付の取扱説明書をご覧ください。
※微分出力デジタルファイバアンプ(形E3X-DA11D/E3X-DA6D)
適用ファイバユニット特性
〈透過形の場合〉
| 感度切り替え | 検出距離(mm)〔()内はレンズユニット形39-F1使用時〕 | 標準検出物体(mm) *1
(最小検出物体 *2 (不透明体)代表例) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | LOW | ||||||
| 11段階設定可能 | 1 | 2 | 3-11 | 1 | 2 | 3-11 | |
| 応答時間 | 270または
570μs |
0.5または
1ms |
1~200ms
または 2~400ms |
270または
570μs |
0.5または
1ms |
1~200ms
または 2~400ms |
|
| ファイバ形式 | |||||||
| 形E32-T11R | 240(1680) | 280(1960) | 370(2590) | 140(980) | 180(1260) | 240(1680) | φ1(φ0.01) |
| 形E32-T21R | 50 | 60 | 80 | 30 | 40 | 50 | |
| 形E32-T16WR | 580 | 690 | 910 | 350 | 450 | 580 | (φ0.3) *1 |
| 形E32-T16PR | 380 | 450 | 600 | 230 | 290 | 380 | (φ0.2) *2 |
*1. 検出物体は動作状態です。
*2. 応答時間3-11に設定した場合の値です。使用周囲温度内で温度変化しても検出可能な値です。(検出物体は動作状態での値)
*3. デジタル値1000で数値は各検出エリアで検出可能な値です。
〈反射形の場合〉
| 感度切り替え | 検出距離(mm)*1 | 標準検出物体(mm) *2
(最小検出物体 *3 (不透明体)代表例) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | LOW | ||||||
| 11段階設定可能 | 1 | 2 | 3-11 | 1 | 2 | 3-11 | |
| 応答時間 | 270または
570μs |
0.5または
1ms |
1~200ms
または 2~400ms |
270または
570μs |
0.5または
1ms |
1~200ms
または 2~400ms |
|
| ファイバ形式 | |||||||
| 形E32-D11R | 80 | 90 | 120 | 45 | 60 | 80 | 150×150(φ0.01) |
| 形E32-D21R | 13 | 15 | 20 | 7 | 10 | 13 | 25×25(φ0.01) |
*1. 検出距離は白画用紙での値です。
*2. 検出物体は動作状態です。
*3. 応答時間3-11に設定した場合の値です。使用周囲温度内で温度変化しても検出可能な値です。(検出物体は動作状態での値)
アンプユニット形E3X-DA-Nとの相違点
| 分類 | 微分出力タイプ(エッジ検出タイプ) | ||
|---|---|---|---|
| プリワイヤタイプ | 省配線コネクタタイプ | ||
| NPN出力 | 形E3X-DA11D | 形E3X-DA6D | |
| 消費電流 | 消費電力960mW以下(電源電圧24V時、消費電流40mA以下) | ||
| 制御
出力 |
ON/OFF出力 | 負荷電流50mA(残留電圧 NPN/PNP:各1V以下)
オープンコレクタ出力形 L.ON(エッジ検出時ON)/D.ON(エッジ検出時OFF)スイッチ切替 |
|
| 検出モード | 片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード | ||
| 応答時間 | 片側エッジ検出モード:270/500μs/1/2/4/10/20/30/50/100/200ms切り替え可能
両側エッジ検出モード:570μs/1/2/4/10/20/30/50/100/200/400ms切り替え可能 |
||
| 機能 | タイマ機能 | L.ON時オフディレイタイマ D.ON時オンディレイタイマ
0~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:5ms単位、200ms~1s:100ms、1~5s:1s単位) |
|
| APC | あり | ||
| ゼロリセット | あり(マイナス表示) | ||
| イニシャルリセット | あり(設定条件を初期化) | ||
| 感度切り替え | あり(HIGH/LOW) | ||
| ティーチングレベル | 1点ティーチングレベル1~50%可変(1%単位) | ||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、7セグデジタル光量表示(赤色)、7セグデジタルエッジ検出レベル表示(赤色) | ||
その他詳細につきましては、商品に付属の取扱説明書を参照ください。