Page top

定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
定格電圧の%
DC12 約417 28.8 75%以下*1 5%以上 110% 約5,000
DC24 約208 115 約613*1

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
注4. 当リレーは、必ず保持電圧にてご利用ください。
*1. 保持電圧使用時のコイル消費電力は約613mW(保持電圧35%時)。詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

開閉部(接点部)

項目 形G9KD-1A 形G9KD-1A1B
接点機構 主接点 ダブルブレーク
補助接点 - シングル
接点材質 主接点 Ag 合金
補助接点 - Ag+Auメッキ
定格負荷(抵抗負荷) 主接点 DC1,000V 50A/DC1,000V 100A/DC1,500V 40A(85℃)
DC1,000V 150A(遮断のみ)(70℃)
補助接点 - DC30V 1A
定格通電電流 主接点 100A(85℃)/150A(70℃)
補助接点 - 1A
接点電圧の最大値 主接点 DC1,500V
補助接点 - DC30V
接点電流の最大値 主接点 150A
補助接点 - 1A

性能

形式 形G9KD-1A、形G9KD-1A1B
接触抵抗*1 主接点: 4mΩ以下(3 ページの「参考データ」を参照)
補助接点:100mΩ以下
動作時間*2 50ms以下
復帰時間*2 30ms以下
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 主接点: AC5,500V 50/60Hz 1min
補助接点:AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 主接点: AC2,000V 50/60Hz 1min
補助接点:AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 主接点と補助接点間:AC5,500V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧(コイルと接点間) 主接点: 12kV(1.2×50μs)
補助接点:2.5kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm)
衝撃 耐久 735m/s2
誤動作 25m/s2
耐久性 機械的 形G9KD-1A: 50万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
形G9KD-1A1B:10万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
電気的(抵抗負荷) 主接点: DC1,000V 50A 85℃ 6,000回
DC1,000V 100A 85℃ 20回
DC1,500V 40A 85℃ 1回
DC1,000V 150A 70℃(遮断のみ)1回
補助接点:DC30V 1A 85℃ 100,000回
(開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF)
故障率M水準(参考値)*4 主接点: DC24V 100mA
補助接点:DC5V 10mA
使用条件 コイル保持電圧*5 コイル定格電圧の35~50%
使用周囲温度 -40℃~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約265g

注. 上記は23℃の初期における値です。(電気的耐久性を除く)
*1. 測定条件:主接点はDC5V 40A(3分後)、補助接点はDC5V 1A電圧降下法によります。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:主接点はDC1,000V、補助接点はDC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度の180回/minにおける値です。
*5. 保持電圧使用の詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL/C-UL規格認証形(ファイル番号E41515)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KD-1A
形G9KD-1A1B
1a 12、24V DC* 1,000V DC 50A (Resistive) 85℃ 6,000回
1,000V DC 100A (Resistive) 85℃ 20回
1,000V DC 150A (Resistive) 70℃ (遮断のみ) 1回
1,500V DC 40A (Resistive) 85℃ 1回
1b 12、24V DC* 30V DC 1A (Resistive) 85℃ 100,000回

*保持電圧35%(定格電圧を0.1 秒コイル印加後)

EN/IEC規格TÜV認証形(認証書番号R 50699445)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KD-1A
形G9KD-1A1B
1a 12、24V DC* 1,000V DC 50A (Resistive) 85℃ 6,000回
1,000V DC 100A (Resistive) 85℃ 20回
1,000V DC 150A (Resistive) 70℃ (遮断のみ) 1回
1,500V DC 40A (Resistive) 85℃ 1回
1b 12、24V DC* 30V DC 1A (Resistive) 85℃ 100,000回

*保持電圧35%(定格電圧を0.1 秒コイル印加後)

CQC規格認証形:(認証書番号CQC25002490047)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KD-1A
形G9KD-1A1B
1a 12、24V DC* 1,000V DC 50A (Resistive) 85℃ 6,000回
1,000V DC 100A (Resistive) 85℃ 20回
1,000V DC 150A (Resistive) 70℃ (遮断のみ) 1回
1,500V DC 40A (Resistive) 85℃ 1回
1b 12、24V DC* 30V DC 1A (Resistive) 85℃ 100,000回

*保持電圧35%(定格電圧を0.1 秒コイル印加後)

Insulation data
Creepage distance
- between coil and main contact
25 mm min.
- between main contact and auxiliary contact 25 mm min.
Clearance
- between coil and main contact
14 mm min.
- between main contact and auxiliary contact 14 mm min.
Type of insulation
- between coil and main contact
Basic insulation
- between main contact and auxiliary contact Basic insulation
- between coil and auxiliary contact Functional insulation
Type of interruption Micro disconnection
Conditions of insulation data
Material group of insulation Ⅲa
Pollution degree (external environment of the relay) 3
Rated insulation voltage Main contact 1,500 V (DC only)
Auxiliary contact 30 V
Overvoltage category Altitude up to 2,000 m
Other data
Category of protection (IEC61810-1) RTⅡ
Flammability class (UL94) V-0
Coil insulation system (UL1446) Class F