Page top

New

S8NR-S / S8R-BB

耐環境型IP67・パワーサプライ/DC遮断BOX

S8NR-S / S8R-BB

IP67対応と機能集約で盤外での電源・安全回路構築をシンプルに実現

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8NR-S36024-A0L2-IL3 IP67パワーサプライ, 容量360W, 出力コネクタ(2x M12-A) , IO-Link対応 2D / 3D
S8NR-S36024-A2L1-IL3 IP67パワーサプライ, 容量360W, 出力コネクタ(2x M12-A, 1x M12-L) , IO-Link対応 2D / 3D
S8NR-S60024-A0L3-IL3 IP67パワーサプライ, 容量600W, 出力コネクタ(3x M12-L) , IO-Link対応 2D / 3D
S8NR-S60024-A2L2-IL3 IP67パワーサプライ, 容量600W, 出力コネクタ(2x M12-A, 2x M12-L) , IO-Link対応 2D / 3D
S8R-BB06A2 DC遮断BOX, 定格電流6A, 信号用, 8-コア 2D / 3D
S8R-BB06A1 DC遮断BOX, 定格電流6A, 信号用, 5-コア 2D / 3D
S8R-BB10A2 DC遮断BOX, 定格電流10A, 信号用, 8-コア 2D / 3D
S8R-BB10A1 DC遮断BOX, 定格電流10A, 信号用, 5-コア 2D / 3D
S82Y-NRS02DIN DINレール取り付け金具, IP67パワーサプライ形S8NR-S360□□(360W)/S8NR-S60□□(600W)用 2D / 3D
S82Y-RBB01DIN DINレール取り付け金具, DC遮断BOX形S8R-BB06□□(定格電流6A)用 2D / 3D
S82Y-RBB02DIN DINレール取り付け金具, DC遮断BOX形S8R-BB10□□(定格電流6A)用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答