| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上
10~31%* |
180%
(at 23℃) |
約 200
約 32* |
| DC12 | 16.7 | 720 | |||||
| DC18 | 11.1 | 1,620 | |||||
| DC24 | 8.3 | 2,880 | |||||
パワーリレー
情報更新 : 2026/01/05
| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上
10~31%* |
180%
(at 23℃) |
約 200
約 32* |
| DC12 | 16.7 | 720 | |||||
| DC18 | 11.1 | 1,620 | |||||
| DC24 | 8.3 | 2,880 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上
10~39%* |
160%
(at 23℃) |
約 200
約 50* |
| DC12 | 16.7 | 720 | |||||
| DC24 | 8.3 | 2,880 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
*-PW付きの形式のみ適用。保持電圧使用時のコイル消費電力は約32mW(標準)、50mW(-EL)。詳細については、「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
| 項目 | 形G5NB標準 | 形G5NB-E | 形G5NB-EL |
|---|---|---|---|
| 接触機構 | シングル | ||
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | ||
| 定格負荷 | AC125V 3A
AC250V 3A |
AC250V 5A | AC250V 7A |
| DC30V 3A | DC30V 3A | DC30V 5A | |
| 定格通電電流 | 3A | 5A | 7A |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、DC30V | ||
| 接点電流の最大値 | 3A | 5A | 7A |
| 項目 | 形G5NB標準 | 形G5NB-E | 形G5NB-EL | 形G5NB-EL-A85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | ||||
| 動作時間 | 10ms以下 | ||||
| 復帰時間 | 10ms以下 | ||||
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | ||||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |||
| 同極接点間 | AC750V 50/60Hz 1min | ||||
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:6mm、沿面:6mm | |||
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 10kV(1.2×50μs) | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||
| 誤動作 | 100m/s2 | ||||
| 耐久性 | 機械的 | 500万回以上 | |||
| 電気的 *3
(定格負荷) |
AC125V 3A 20万回以上
AC250V 3A 10万回以上 DC30V 3A 20万回以上 |
AC250V 5A 10万回以上
DC30V 3A 20万回以上 |
AC250V 5A 20万回以上
AC250V 7A 5万回以上 DC30V 5A 10万回以上 |
(周囲温度85℃中)
AC250V 5A 10万回以上 AC250V 7A 5万回以上 |
|
| 故障率 P水準(参考値 *4) | DC5V 10mA | ||||
| 使用周囲温度 | -40~+85℃
-40 ~ +105℃ ( -EL-CF タイプのみ *5) |
||||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 質量 | 約4g | ||||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. 電気的耐久性は抵抗負荷、開閉ひん度(標準 & -E: 1,800回/h、 -EL:900回/h)における値です。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*5. 85℃を超える場合は電気用品安全法非準拠となります。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
UL規格認証形 ファイル番号E41515
CSA規格認証形 ファイル番号LR31928
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5NB-1A(4)(-HA)(-CF)(-PW) | 1a | 5~24V DC | 3A 250V AC(Resistive)85℃ | 100,000回 |
| 3A 30V DC(Resistive)70℃ | 6,000回 | |||
| 形G5NB-1A(4)-E(-HA) | 1a | 5~24V DC | 5A 250V AC(Resistive)85℃
5A 30V DC(Resistive)70℃ |
6,000回 |
| C300 Pilot duty, 85℃ | 50,000回 | |||
| 形G5NB-1A4-EL-HA(-PW)
形G5NB-1A-EL-HA-A85 |
1a | 5~24V DC | 7A 250V AC(General Purpose)85℃ | 30,000回 |
| 5A 250V AC(General Purpose)85℃ | 50,000回 | |||
| 5A 30V DC(Resistive)85℃ | 6,000回 | |||
| 形G5NB-1A4-EL-HA-CF | 1a | 5~24V DC | 7A 250V AC(General Purpose)85℃ | 30,000回 |
| 5A 250V AC(Resistive)105℃ | 50,000回 | |||
| 2FLA/12 LRA 250V AC 105℃ | 30,000回 | |||
| 5A 30V DC(Resistive)85℃ | 6,000回 | |||
| 5A 250V AC(Resistive)85℃ | 100,000回 | |||
| B300 Pilot duty, 85℃ | 30,000回 | |||
| C300 Pilot duty, 105℃ | 30,000回 |
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5NB-1A(4)(-HA)(-CF)(-PW) | 1a | 5、12、18、24V DC | 3A 250V AC(Resistive)85℃
3A 30V DC(Resistive)85℃ |
100,000回 |
| 形G5NB-1A(4)-E(-HA) | 1a | 5、12、18、24V DC | 5A 250V AC(Resistive)85℃
5A 30V DC(Resistive)85℃ |
10,000回 |
| 3A 250V AC(Resistive)85℃ | 100,000回 | |||
| 形G5NB-1A4-EL-HA(-PW)
形G5NB-1A-EL-HA-A85 |
1a | 5、12、24V DC | 7A 250V AC(Resistive)85℃ | 10,000回 |
| 5A 30V DC(Resistive)85℃ | ||||
| 形G5NB-1A4-EL-HA-CF | 1a | 5、12、24V DC | 7A 250V AC(Resistive)85℃ | 10,000回 |
| 5A 30V DC(Resistive)85℃ | ||||
| 5A 250V AC(Resistive)105℃ | 50,000回 | |||
| 5A 250V AC(Resistive)85℃ | 100,000回 | |||
| 5(2)A 250V AC -40/85℃
(EN/IEC60730-1) |
100,000回 | |||
| 3(1)A 250V AC -40/105℃
(EN/IEC60730-1) |
100,000回 |
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5NB-1A(4) | 1a | 5、12、18、24V DC | 3A 250V AC(Resistive)85℃ | 100,000回 |
| 形G5NB-1A(4)-E | 1a | 5、12、18、24V DC | 5A 250V AC(Resistive)70℃ | 100,000回 |
| 形G5NB-1A(4)-EL-HA(-PW)
形G5NB-1A-EL-HA-A85 |
1a | 5、12、24V DC | 7A 250V AC(Resistive)85℃ | 10,000回 |
保護の種類:
Enclosed-break devices(GroupⅡA*)
(IEC/EN)60079-1 第15.5項に基づき試験を行い、合格しています。
保護の種類:
Sealed devices
(IEC/EN)60079-15 第11.2項に基づき試験を行い、合格しています。
*爆発性ガスの定義
‒ Group IIA: (55 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIB: (37 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIC: (40 ± 1) % hydrogen, (20 ± 1) % oxygen and the remainder nitrogen at atmospheric pressure or alternatively (27.5 ± 1.5) % hydrogen/air at an overpressure at a pressure equal to 1.5 times atmospheric pressure.
規格の詳細については、当社営業担当者にお問い合わせください。
情報更新 : 2026/01/05