パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2026/01/05
・リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
・コイルの保持電圧は定格電圧の40%以上(標準/-Eタイプ)または50%以上(-ELタイプ)必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。
・PWM駆動対応品(標準/-Eタイプの-PW)はPWM制御によるコイル保持電流の低減が可能です。コイル保持電流を低減することで省電力が実現できます。
・リレーの動作時は定格電圧を100ms 以上コイルに印加してください。
・以下は当社検証条件になります。ご使用の際は、実使用条件にて実機確認を必ず実施してください。
・印加電圧:定格電圧
・Duty:50%以上
・周波数:10kHz以上
・ダイオードVf:0.4 V以下
情報更新 : 2026/01/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.