| 種類 | 機能 | 接点
構成 |
保護構造 | トレー梱包 | スティック梱包 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | コイル電圧仕様
(V) |
最小梱包単位 | 形式 | コイル電圧仕様
(V) |
最小梱包単位 | ||||
| 標準形 | シングル・
ステイブル形 |
1a | 耐フラックス形 | G5NB-1A | DC5,12,18,24 | 内包装箱
100個/トレー 外包装箱 2,000個/箱 |
G5NB-1A-SP | DC5,12,24 | 内包装箱
50個/スティック 外包装箱 2,000個/箱 |
| G5NB-1A-PW | DC5,12,24 | G5NB-1A-PW-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-CF | DC5,12,24 | G5NB-1A-CF-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-CF-PW | DC5,12,24 | G5NB-1A-CF-PW-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-HA | DC5,12,24 | G5NB-1A-HA-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-HA-CF | DC5,12,24 | G5NB-1A-HA-CF-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-HA-CF-PW | DC5,12,24 | G5NB-1A-HA-CF-PW-SP | DC5,12,24 | ||||||
| G5NB-1A-HA-PW | DC5,12,24 | ― | ― | ||||||
| -Eタイプ | プラスチック・
シール形 |
G5NB-1A4 | DC5,12,18,24 | G5NB-1A4-SP | DC5,12,18,24 | ||||
| 耐フラックス形 | G5NB-1A-E | DC5,12,18,24 | G5NB-1A-E-SP | DC5,12,24 | |||||
| G5NB-1A-E-HA | DC5,12,24 | G5NB-1A-E-HA-SP | DC5,12,24 | ||||||
| プラスチック・
シール形 |
G5NB-1A4-E | DC5,12,18,24 | G5NB-1A4-E-SP | DC5,12,18,24 | |||||