Page top

定格/性能

項目 形E8Y-L□C / 形E8Y-L□B 形E8Y-L□Y
電源電圧 DC12~24V±10%以下(リップル含む)
消費電流 50mA以下 75mA以下
圧力の種類 差圧
適用流体 非腐食性気体、不燃性気体
定格圧力範囲 形E8Y-LR2□:0~200Pa
形E8Y-LR5□:0~500Pa
形E8Y-L2□:0~2kPa
形E8Y-L5□:0~5kPa
耐圧力 50kPa
設定/表示分解能 形E8Y-LR2□、形E8Y-LR5□:1Pa
形E8Y-L2□、形E8Y-L5□:10Pa
比較出力(2出力) 出力形式 形E8Y-L□Y、形E8Y-L□C:NPNオープンコレクタ
形E8Y-L□B:PNPオープンコレクタ
負荷電流 100mA以下
出力印加電圧 DC30V以下
残留電圧 1.0V以下(負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時)
リニア出力 出力電流 4~20mA
許容負荷抵抗 0~250Ω
表示 設定値 赤色3桁LED表示
比較出力 出力トランジスタON時点灯(2個)
使用周囲温度 -10~55℃(ただし、結露・氷結のないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露のないこと)
保存周囲温度範囲 -25~65℃(ただし、結露・氷結のないこと)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V、端子一括とケース間)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分でリーク電流1mA以下(端子一括とケース間)
耐振動 周波数10~58Hz:片振幅0.75mm
周波数58~150Hz:加速度100m/s2
掃引時間:8分、掃引回数:4回(X、Y、Z各方向)
耐衝撃 300m/s2 X、Y、Z方向各3回
保護構造 IEC規格 IP40(圧力導入部は除く)
保護回路 電源逆接続、負荷短絡保護
ケーブル 5芯ビニール絶縁丸形ケーブルΦ4 2m
差圧表示精度 形E8Y-LR2□、形E8Y-LR5□:±20Pa
形E8Y-L2□:±30Pa
形E8Y-L5□:±50Pa
温度の影響 ±20Pa
気密性 リーク率8.11× 10-4Pa・m3/s以下(50kPa 印加状態にて)
高度 2,000m以下
設置環境 汚染度2(IEC61010-1)による
質量 約80g
付属品 取りつけ金具A・B、取扱説明書

適合済各国規制/認証規格

欧州EMC指令

・EN 55032 Class B
・EN 61000-6-2
・EN 61000-6-3

英国EMC規則

※欧州EMC指令の整合規格で適合性評価を実施

認証規格

・UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1(ファイルNo.E181661)

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら