Page top

共通の注意事項

(1)屋内専用機器のため、屋内のみで使用してください。
直射日光・屋外暴露・潮風の多い場所での使用や保管はしないでください。

(2)粉塵環境での使用はしないでください。

(3)水のかかるところ、被油のあるところでは使用や保管はしないでください。また、水に濡れた状態で使用しないでください。水の侵入により回路がショートする可能性があります。

(4)静電気の強い環境での使用は注意してください。静電気が印加されると破損する場合があります。お取り扱い時には静電気対策をお願いします。(例:人体アースなど)。

(5)電磁波の強い環境での使用は注意してください。表示圧力が変動する可能性があります。

(6)電源電圧範囲を超えて使用しないでください。

(7)電源の極性など、誤配線に注意してください。

(8)腐食性気体・可燃性気体には使用しないでください。

(9)高圧線・動力線との併設はさけてください。

(10)超音波振動が直接センサにかからないように取りつけてください。

(11)定格内の圧力で使用してください。
定格を超える圧力が加わると内部素子が破損する可能性があります。

(12)導圧部(圧力ポート)の符号(+、-)を間違えずに配管してください。(+:正圧ポート、-:負圧ポート)

(13)精密機器なので、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。製品機能が十分に発揮されないことがあります。

(14)コード部を引っ張ったり、力をかけて使用しないでください。50Nを超える力で引っ張ると断線し故障するおそれがあります。

(15)コンプレッサ内のオイルや空気中の水分が水滴として圧力センサの受圧部に溜まるおそれがある時は、素子を破壊する可能性があります。エアフィルタをいれ、水分・油分を除去してください。

(16)設定モード中に電源を切らないでください。電源が切れた場合、データが正常に保存されない場合があります。

(17)電源電圧を通電停止後、0.3V以上の残電圧がある状態で電源再投入はしないでください。誤動作の原因となります。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら