検出方式 TOF(Time of flight)
形式 タイプ 集光タイプ 拡散光タイプ
NPN出力 E3AS-HF6000SMN□ E3AS-HF6000DMN□
PNP出力 E3AS-HF6000SMT□ E3AS-HF6000DMT□
検出距離 50~6,000mm
投光スポットサイズ 可変(平行光/集光) 可変(平行光/拡散光、φ40mm以下で使用)
光源(発光波長) 赤色レーザ(660nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む、Class2
消費電流*1 65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)
注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)
出力 負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)
残留電圧(負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
NO/NC切替式
電流出力 4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω
外部入力 レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式
NPN ON時:0V短絡または1.5V以下(流出電流:1mA以下)、OFF時:電源電圧短絡または開放
PNP ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流:1mA以下)、OFF時:0V短絡または開放
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
表示灯 有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)
応答時間 2ms/10ms/50ms/200ms 切替式
相互干渉防止機能 自動設定(マニュアル設定も可能:最大4台まで)
使用周囲照度 白熱灯/太陽光:100,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-30~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)*2
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)*3
質量
(梱包状態/本体のみ)
コード引き出しタイプ
(2m)
約280g/約167g
M12コネクタタイプ
(水平、垂直)
約223g/約114g
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
約237g/約128g
材質 ケース アルミダイカスト(クロムメッキ)
カバー SUS304
表示灯部 ポリエーテルサルフォン(PES)
レンズ部・
ディスプレイ部
メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)
IO-Link通信
仕様
IO-Link仕様 Ver.1.1
伝送速度 COM3:230.4kbps
データ長 PDサイズ:4byte、ODサイズ:2byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイム COM3:1.2ms
デバイスプロファイル スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)
識別と診断(I&D)
適合規格 UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格*4、Ecolab、RoHs2、WEEE2
MTTFd 340年
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル
注. 取りつけ金具は別売

注1. 標高2000m以下、汚染度3、外郭Type1とする。
*1. 負荷電流は除く。
*2. -10℃以下の環境で使用する場合、ウォームアップ時間(最大10分)必要。
*3. JIS C 0920 付属書1はIP67Gの評価油について記載されており、本センサの耐油性は付属書に沿って評価されております。
   詳しくは、日本産業標準調査会のHPからご確認ください。(www.jisc.go.jp/index.html)
icon_01*4. 詳細は、「レーザ製品を安全に使用していただくために」をご覧ください。