あらゆる生産ラインをグレードアップする、3つのポイント

ポイント1広い検出範囲と優れた角度特性

従来の長距離反射形センサは、検出対象の色・形状の影響を受けて検出が安定しない場合がありました。
E3AS-HFは、センサの設置環境に依存せず、様々な色・形状のワークを安定検出できます。

0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性

人やロボットの作業動線を妨げない場所にセンサを設置できます。ワークとの衝突による光軸ズレやケーブル断線などの故障リスクを回避し、検出ワークの変更・追加があった場合も安定した検出が実現できます。

塗装後車体ボディの着座検知

長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。

0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性
*1. 検出距離5m、黒紙 反射率10%、応答速度2msにて測定した場合

最大±85°の角度特性

角度特性をデモ動画で体感

ポイント2複数センサ使用時でも相互干渉しない

自動相互干渉防止

E3AS-HFはセンサごとのチャネル設定不要でセンサの相互干渉を防ぐ技術を搭載しました。センサを対向設置しても相互干渉せず、設備停止を削減することができます。

自動倉庫内のパレット検出

自動倉庫内を無数に横断するシャトルにセンサがどのタイミングで対向するのか想定が困難だったため、不意な相互干渉によるライン停止が起きていました。E3AS-HFなら自動相互干渉防止機能を搭載しておりチャネル設定不要で誤動作を防ぐことができます。

自動倉庫内のパレット検出

相互干渉防止をデモ動画で体感

ポイント3視認しやすい有機ELディスプレイ

従来の反射形光電センサの設定は難しく、スキルや経験が必要でした。
誰もが安心して設定できる操作性にこだわり、立上げ工数削減と長期安定稼働を実現します。

有機ELディスプレイ×5言語対応

用途に応じた検出表示切替が可能なため、センサの状態をすぐに確認することができます。
また、5言語に対応したことで海外に出荷する装置に対し、現地における円滑な立上げが可能です。

有機ELディスプレイ×5言語対応
有機ELディスプレイ×5言語対応

耐環境

防汚コーティング 特許取得済*2

光電センサの原理上、センサ検出面が汚れると誤検出が発生してしまいます。検出面に施した防汚コーティングにより、紙粉などの付着防止に加え、検出面の曇りを防ぎます。

水

切削油

切削油

粉塵

粉塵

水蒸気

水蒸気
*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)

耐環境性を兼ね備えた構造設計

水・油・高圧洗浄の耐性も高く、過酷な環境下でも使用できます。

IP69K(高温・高水圧)のテスト
IP69K(高温・高水圧)のテスト

IP69K(高温・高水圧)のテスト

使用周囲温度-30℃でも安定稼働

センサ内部にヒーターと温度センサを搭載し、それらを組み合わせてセンサを制御することで冷凍倉庫内のような低温度環境下でも安心してお使いいただけます。

使用周囲温度-30℃でも安定稼働
使用周囲温度-30℃でも安定稼働ト
注. -10℃以下の環境で使用する場合は、最大10分のウォームアップ時間が必要です。

使いやすさを追求した様々な機能

高輝度底面表示灯特許出願中*2

底面表示灯の搭載により、高所に設置したセンサの動作状態を確認することが可能です。

高輝度底面表示灯 特許出願中
高輝度底面表示灯 特許出願中
*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)

底面表示灯の視認性

関連動画

シュリンク材の検出

多色混在の低反射ワーク検出

集光タイプによるローラコンベア上のワーク検出

黒×曲線ワークの通過検出

複数色×光沢ワークの通過検出

透明体の通過検出