集光タイプ

接続方式 形式
検出距離
(赤色光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3926_lu_1_1 E3AS-HF6000SMN 2M E3AS-HF6000SMT 2M
M12コネクタタイプ
(水平)
E3AS-HF6000SMN M1H E3AS-HF6000SMT M1H
M12コネクタタイプ
(垂直)
E3AS-HF6000SMN M1V E3AS-HF6000SMT M1V
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
E3AS-HF6000SMN-M1TJ 0.3M E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M

拡散光タイプ

接続方式 形式
検出距離
(赤色光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3926_lu_2_1 E3AS-HF6000DMN 2M E3AS-HF6000DMT 2M
M12コネクタタイプ
(水平)
E3AS-HF6000DMN M1H E3AS-HF6000DMT M1H
M12コネクタタイプ
(垂直)
E3AS-HF6000DMN M1V E3AS-HF6000DMT M1V
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
E3AS-HF6000DMN-M1TJ 0.3M E3AS-HF6000DMT-M1TJ 0.3M

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例:形E3AS-HF6000SMN 5M)

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須)センサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

丸型防水コネクタ XS5シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/Oコネクタ形式
M12
スマートクリックコネクタ

ストレートタイプ
3926_lu_3_1


L形タイプ
3926_lu_3_2
PVCロボットケーブル φ6 ストレート 2 XS5F-D421-D80-F
5 XS5F-D421-G80-F
L形 2 XS5F-D422-D80-F
5 XS5F-D422-G80-F

丸型防水コネクタ XS2シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/Oコネクタ形式
M12
ねじ式コネクタ

ストレートタイプ
3926_lu_4_1


L形タイプ
3926_lu_4_2
PVCロボットケーブル φ6 ストレート 2 XS2F-D421-D80-F
5 XS2F-D421-G80-F
L形 2 XS2F-D422-D80-F
5 XS2F-D422-G80-F

注1. XS5W/XS2W(両側コネクタ)もご用意しております。詳細は、「XS5」、「XS2」をご覧ください。
 2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
 3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

取りつけ金具

E3AS-HFシリーズ用

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式 コード引き出し
タイプ
M12スマート
クリック
コネクタ中継タイプ
M12コネクタ
タイプ(水平)
M12コネクタ
タイプ(垂直)
L型
取りつけ金具
(180°)
3926_lu_5_1 E39-L245 ○ ○ ○ ―
L型
取りつけ金具
(360°)
3926_lu_5_2 E39-L255 ○ ○ ○ ―
フレキシブル
取りつけ金具
*1
3926_lu_5_3 E39-L264 ○ ○ ○ ○
支柱 50mm 3926_lu_5_4 E39-L262 ○ ○ ○ ―
支柱 100mm 3926_lu_5_5 E39-L263 ○ ○ ○ ○
エアブロー
ユニット
*2*3
3926_lu_5_6 E39-E17 ○ ○ ○ ○
前面
保護カバー
3926_lu_5_7 E39-E20 ○ ○ ○ ○

*1. 別売りの支柱(形E39-L262もしくは形E39-L263)と合わせてご購入ください。
*2. エアブローユニット(E39-E17)をご使用の際は、L型取りつけ金具(E39-L245)をご使用ください。
*3. エアー用チューブは付属しておりません。