(単位:mm)
本体
コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ
E3AS-HF6000□(-M1TJ)
M12コネクタタイプ(水平)
E3AS-HF6000□ M1H
M12コネクタタイプ(垂直)
E3AS-HF6000□ M1V
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
E39-L245
材質:ステンレス(SUS304)
*1. 付属品 2-M3-L35 十字穴付ナベ小ねじ(SW+JIS W組込)材質:ステンレス(SUSXM7)
E39-L255
材質:ステンレス(SUS304)
*1. 付属品 2-M3-L35 十字穴付ナベ小ねじ(SW+JIS W組込)材質:ステンレス(SUSXM7)
フレキシブル取りつけ金具
E39-L264
支柱
50mm
E39-L262
材質:ステンレス(SUS304)
100mm
E39-L263
材質:ステンレス(SUS304)
エアブローユニット
E39-E17
前面保護カバー
E39-E20