Page top

E3AS-HFシリーズ

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

E3AS-HFシリーズ

広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出

※ Web特別価格提供品

E3AS-HFシリーズ特設サイト

今まで検出困難だった距離・角度から安定検出ができる新しいTOFレーザセンサを特設サイトでご紹介

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3AS-HF6000SMN 2M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3AS-HF6000SMN 5M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 5m 2D / 3D
E3AS-HF6000SMN M1H アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(水平) 2D / 3D
E3AS-HF6000SMN M1V アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(垂直) 2D / 3D
E3AS-HF6000SMN-M1TJ 0.3M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
E3AS-HF6000SMT 2M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3AS-HF6000SMT 5M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 5m 2D / 3D
E3AS-HF6000SMT M1H アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(水平) 2D / 3D
E3AS-HF6000SMT M1V アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(垂直) 2D / 3D
E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, PNP, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMN 2M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMN 5M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 5m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMN M1H アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(水平) 2D / 3D
E3AS-HF6000DMN M1V アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(垂直) 2D / 3D
E3AS-HF6000DMN-M1TJ 0.3M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMT 2M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMT 5M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 5m 2D / 3D
E3AS-HF6000DMT M1H アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(水平) 2D / 3D
E3AS-HF6000DMT M1V アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(垂直) 2D / 3D
E3AS-HF6000DMT-M1TJ 0.3M アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
E39-L245 L型取りつけ金具(180°) 2D / 3D
E39-L255 L型取りつけ金具(360°) 2D / 3D
E39-L262 支柱, 50mm 2D / 3D
E39-L263 支柱, 100mm 2D / 3D
E39-L264 フレキシブル 取りつけ金具 2D / 3D
E39-E17 エアブローユニット 2D / 3D
E39-E20 前面保護カバー 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら