PLe/カテゴリ4の安全性と優れたコストパフォーマンスを両立

幅広い装置に使える安全性

直列接続*1してもPLe/カテゴリ4を担保

*1. 最大接続台数は、G9SX-NS/NSAは30台、G9SPは15台または30台、NXシリーズセーフティコントローラ、NX-SIH400は1ユニットあたり20台。(1端子最大10台)

セーフティコントローラの診断機能によるシンプル設計

セーフティコントローラが診断機能をもつことにより、D40A-2の設計のシンプル化とコストの最適化を実現しました。

制御盤が離れていても安心

総配線長最大200mの優れたケーブル延長性*2で、自由度の高い配線引き回しを実現します。

*2. 詳細は、各種セーフティコントローラとの配線をご確認ください。

補助出力でリレー駆動が可能

出力容量アップによりリレーの駆動も可能。補助出力*3の使い方が広がります。

*3. 補助出力の仕様をご確認の上、駆動可能なリレーを選定してください。補助出力を単独で安全機能として使用することはできません。

装置規模に応じて選択できるセーフティコントローラ

シンプルな安全インターロックから、多軸制御が必要な大型装置まで対応するセーフティコントローラと接続できます。

セーフティドアスイッチの無効化の可能性を最小化させるには

セーフティドアスイッチを使用した装置で、無効化の可能性を最小化させる考え方については、こちらをご覧ください。
icon_01https://www.fa.omron.co.jp/iso14119_point

幅広い装置に対応する耐環境性能

厳しい温度環境に対応

-25~+70℃までの幅広い温度環境に対応。厳しい温度環境を有する装置に対応します。

洗浄が必要な工程に対応

IEC60529に基づくIP66およびIP67に対応。
強い噴流水での洗浄に加えて薬品洗浄環境でも使用できます。耐薬品性はEcolab社から認証を取得しています。(中性、アルカリ性が対象)

IEC60529(保護構造)の詳細は以下をご参照ください。

クリーン環境が必要な工程に対応

樹脂外装、樹脂充填、ラベルレスにより発塵や異物混入リスクを徹底的に低減しています。

グローバルで幅広く適用できる検出技術と補助出力タイプ

正確で安定した検出

D40A-2なら扉をゆっくり閉じた場合でも安定した検出が可能です。

仕向地フリーの実現

仕向地に対して電波法の制約を受けず安心してご使用いただけます。

地域ごとの設計慣習に対応

D40A-2なら地域ごとの設計慣習に対応。PNP/NPNどちらも取り揃えているため、お客様のさまざまなアプリ・装置に合わせて対応することができます。