形式構成

形式基準

非接触式セーフティドアスイッチ

種類

スイッチ/アクチュエータセット

形状 接続方式 補助出力 ケーブル長 形式
3920_lu_2_1 リード線直出し
ケーブル
PNPトランジスタ出力 2m D40A-2C2
5m D40A-2C5
フォトカプラ出力 2m D40A-2D2
5m D40A-2D5
3920_lu_2_2 M12コネクタ付き
ケーブル
(コネクタタイプ)
PNPトランジスタ出力 0.15m
(5ピンコネクタ付)
D40A-2C015-F

スイッチ/アクチュエータ別売品

スイッチ

形状 接続方式 補助出力 ケーブル長 形式
3920_lu_3_1 リード線直出し
ケーブル
PNPトランジスタ出力 2m D40A-S2C2
5m D40A-S2C5
フォトカプラ出力 2m D40A-S2D2
5m D40A-S2D5
3920_lu_3_2 M12コネクタ付き
ケーブル
(コネクタタイプ)
PNPトランジスタ出力 0.15m
(5ピンコネクタ付)
D40A-S2C015-F

アクチュエータ

形状 形式
3920_lu_4_1 D40A-A2

アクセサリ(別売)

接続用 ケーブル付コネクタ

外観 接続方式 ケーブル長 形式
3920_lu_5_1 M12コネクタ付きケーブル
(片側コネクタ)
2m XS2F-D521-DG0-A
5m XS2F-D521-GG0-A
10m XS2F-D521-JG0-A
15m XS2F-D521-KG0-A
20m XS2F-D521-LG0-A
M12コネクタ付きケーブル
(両側コネクタ)
2m XS2W-D521-DG1-A
5m XS2W-D521-GG1-A
10m XS2W-D521-JG1-A
15m XS2W-D521-KG1-A
20m XS2W-D521-LG1-A

注. 詳細は、「M12/M8丸型コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご覧ください。

関連商品 セーフティコントローラ

G9SXシリーズ 非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

外観 安全出力 *1 補助出力
*3
論理接続
入力
論理接続
出力
オフディレー
最大設定時間
*4
定格電圧 端子台タイプ 形式
瞬時 オフディレー
*2
3920_lu_6_1 2 0 2
(半導体)
1 1 - DC24V ねじ式 G9SX-NS202-RT
スプリング式 G9SX-NS202-RC
2 3.0秒 ねじ式 G9SX-NSA222-T03-RT
スプリング式 G9SX-NSA222-T03-RC

注. 詳細は、「G9SXシリーズセーフティコントローラカタログ」(カタログ番号:SGFM-116)をご覧ください。
*1. PチャネルMOS FETトランジスタ出力
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより、瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力
*4. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間設定ができます。
   0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0秒

G9SPシリーズ セーフティコントローラ

外観 入出力点数 ユニットバージョン 形式
安全入力 テスト出力 安全出力 標準出力
3920_lu_7_1 10点 4点 半導体出力4点 4点 Ver.2.0 G9SP-N10S
10点 6点 半導体出力16点 - G9SP-N10D
20点 6点 半導体出力8点 - G9SP-N20S

注. 詳細は、「G9SPシリーズセーフティコントローラカタログ」(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。

NXシリーズ セーフティコントローラ

セーフティコントロールユニットNX-SL/SI/SO
セーフティCPUユニット NX-SL

種類 外観 仕様 ユニット
バージョン
形式
最大セーフティ
I/O点数
プログラム
容量
セーフティI/O
コネクション数
I/Oリフレッシュ
方式
セーフティ
CPUユニット
(NX-SL5□□□)
3920_lu_8_1 1024点 2048KB 128 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.4 NX-SL5500
2032点 4096KB 254 NX-SL5700
セーフティ
CPUユニット
(NX-SL3□□□)
3920_lu_8_2 256点 512KB 32 Ver.1.1 NX-SL3300
1024点 2048KB 128 NX-SL3500

注. 詳細は、NXシリーズセーフティCPUユニットデータシート 「NX-SL5」(カタログ番号:SGFM-106)または、「NX-SL3」(カタログ番号:SGFM-104)をご覧ください。

セーフティI/Oユニット

セーフティ入力ユニット NX-SI

種類 外観 仕様 ユニット
バージョン
形式
セーフティ
入力点数
テスト
出力点数
内部I/O
コモン線
処理
定格入力
電圧
オムロン製専用
セーフティ
入力機器 *5
セーフティ
スレーブ
コネクション数
I/O
リフレッシュ方式
セーフティ
入力ユニット
3920_lu_9_1 4点 2点 シンク
入力
(PNP)
DC24V 接続可能 1 フリーラン
リフレッシュ
方式
Ver.1.1 NX-SIH400

*5. オムロン製専用セーフティ入力機器とは以下を指します。 NX-SIH400にはこれらの機器を専用コントローラなしで直接接続することができます。
詳細は、 「NXシリーズ セーフティコントロールユニット ユーザーズマニュアル」(Man.No.:SGFM-710)を参照してください。

種類 形式
オムロン製 シングルビームセーフティセンサ E3ZS
オムロン製 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2、D40A

セーフティ出力ユニット NX-SO

種類 外観 仕様 ユニット
バージョン
形式
セーフティ
出力点数
内部I/O
コモン線
処理
最大負荷電流 定格入力
電圧
セーフティ
スレーブ
コネクション数
I/O
リフレッシュ方式
セーフティ
出力ユニット
3920_lu_11_1 2点 ソース
出力
(PNP)
2.0A/点
4.0A/ユニット(40℃)
2.5A/ユニット(55℃)
取付方向と周囲温度に
よって異なります。
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.0 NX-SOH200
3920_lu_11_2 4点 ソース
出力
(PNP)
0.5A/点
2.0A/ユニット
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.0 NX-SOD400

注. 詳細は、「NXシリーズセーフティI/Oユニットデータシート」(カタログ番号:SGFM-105)をご覧ください。