(単位:mm)

非接触式セーフティドアスイッチ(スイッチ/アクチュエータ)

D40A-2C□/2D□
D40A-2C015-F

スイッチ

D40A-S2C□/S2D□

D40A-S2C015-F

アクチュエータ

D40A-A2

アクセサリ(別売)

ケーブル付コネクタ

M12コネクタ付きケーブル(片側コネクタ)
XS2F-D521-DG0-A (L=2m)
XS2F-D521-GG0-A (L=5m)
XS2F-D521-JG0-A (L=10m)
XS2F-D521-KG0-A (L=15m)
XS2F-D521-LG0-A (L=20m)

M12コネクタ付きケーブル(両側コネクタ)
XS2W-D521-DG1-A (L=2m)
XS2W-D521-GG1-A (L=5m)
XS2W-D521-JG1-A (L=10m)
XS2W-D521-KG1-A (L=15m)
XS2W-D521-LG1-A (L=20m)

注. 詳細は、「M12/M8丸型コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご覧ください。