| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 44.1 | 272 | 75%以下 | 5%以上 | 110%
(at23℃) |
約530
約133* |
| DC24 | 22.1 | 1087 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 44.1 | 272 | 75%以下 | 5%以上 | 110%
(at23℃) |
約530
約133* |
| DC24 | 22.1 | 1087 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
*保持電圧使用時のコイル消費電力は約133mW(保持電圧50%時)。詳細については、「ご使用の前に」の「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
| 接続方式 | 1接点接続 | 2接点直列接続 |
|---|---|---|
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |
| 定格負荷(抵抗負荷) | DC200V 20A/
AC250V 16A |
DC400V 20A/
DC450V 16A |
| 定格通電電流 | 20A | |
| 接点電圧の最大値 | DC200V
AC277V |
DC450V |
| 接点電流の最大値 | 20A | |
| 接続方式 | 1接点接続 | 2接点直列接続 | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | ||
| 動作時間 | 15ms以下 | ||
| 復帰時間 | 5ms以下 | ||
| 絶縁抵抗*2 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 10kV(1.2×50μs) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 200m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 200万回以上(開閉ひん度 18,000回/h) | |
| 電気的(抵抗負荷)
*3 |
DC200V 20A 10,000回
DC200V 0.25A 100,000回 AC250V 16A 100,000回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF 85℃) |
DC400V 20A 10,000回
DC450V 16A 10,000回 DC400V 0.25A 100,000回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF 85℃) |
|
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量 | 約15g | 約15g×2個 | |
注1. 上記は初期(周囲温度23℃)における値です。
注2. 2接点直列接続の接続方法は回路図を参照ください。
注3. 微小負荷の開閉については使用上の注意を参照ください。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. ダイオードとツェナーダイオードを使用した場合です。リレーコイルは、ダイオードとツェナーダイオードを接続してください。詳細については、「ご使用の前に」の「●操作コイルのダイオード接続について」をご確認ください。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5PZ-1A-X | 1a(1接点接続時) | DC12、24V | DC200V 20A (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
| AC277V 16A (Resistive) 85℃ | 6,000回 | |||
| 1a(2接点接続時) | DC12、24V | DC400V 20A (Resistive) 85℃*1 | 10,000回 | |
| DC450V 16A (Resistive) 85℃*1 | 10,000回 |
*1. 2接点直列接続はUL適合のみ
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5PZ-1A-X | 1a(1接点接続時) | DC12、24V | DC200V 20A (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
| AC277V 16A (Resistive) 85℃ | 6,000回 | |||
| 1a(2接点接続時) | DC12、24V | DC400V 20A (Resistive) 85℃ | 10,000回 | |
| DC450V 16A (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5PZ-1A-X | 1a(1接点接続時) | DC12、24V | DC200V 20A (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
| AC277V 16A (Resistive) 85℃ | 6,000回 | |||
| 1a(2接点接続時) | DC12、24V | DC400V 20A (Resistive) 85℃ | 10,000回 | |
| DC450V 16A (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
| Creepage distance (required value) | 8 mm min. (IEC/UL) | |
|---|---|---|
| Clearance (required value) | 5.5 mm min. (IEC/UL) | |
| Insulation material group | Ⅲa | |
| Type of insulation | coil-contact circuit | Basic (500 V, OV-cat.Ⅲ, up to 2,000 m above sea level) |
| open contact circuit | Micro disconnection | |
| Rated insulation voltage | 500 V | |
| Pollution degree | 3 | |
| Rated voltage system | 500 V | |
| Category of protection (IEC61810-1) | RTⅡ | |
| Flammability class (UL94) | V-0 | |
| Coil insulation system (UL) | Class F | |
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.