• 製品2個の接点直列接続により、DC400V 20A/DC450V 16A双方向開閉も可能
• 幅15.2mmのスリムサイズにてDC200V 20Aを極性問わず開閉可能
• 消費電力530mWの高感度(保持電圧50%の使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
• コイルー接点間の絶縁距離5.5mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁
• UL/TÜV/CQCにて2個直列接続の定格を取得
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
• 製品2個の接点直列接続により、DC400V 20A/DC450V 16A双方向開閉も可能
• 幅15.2mmのスリムサイズにてDC200V 20Aを極性問わず開閉可能
• 消費電力530mWの高感度(保持電圧50%の使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
• コイルー接点間の絶縁距離5.5mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁
• UL/TÜV/CQCにて2個直列接続の定格を取得
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.