E3AS-HLシリーズ

ラインビームタイプ

接続方式 形式
検出範囲(白紙)
(赤色光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)*3
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_1_1 形E3AS-HL500LMN 2M 形E3AS-HL500LMT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-HL500LMN M3 形E3AS-HL500LMT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M 形E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_1_2 形E3AS-HL150LMN 2M 形E3AS-HL150LMT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-HL150LMN M3 形E3AS-HL150LMT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M 形E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M

スポットタイプ

接続方式 形式
検出範囲(白紙)
(赤色光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)*3
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_1_1 形E3AS-HL500MN 2M 形E3AS-HL500MT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-HL500MN M3 形E3AS-HL500MT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M 形E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_1_2 形E3AS-HL150MN 2M 形E3AS-HL150MT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-HL150MN M3 形E3AS-HL150MT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M 形E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例:形E3AS-HL500LMN 5M/形E3AS-HL500MN 5M)
*2. M8コネクタ中継タイプ(0.3m)を準備しています。形式は末尾が-M3J 0.3Mとなります。
  (例:形E3AS-HL500LMN-M3J 0.3M/形E3AS-HL500MN-M3J 0.3M)
*3. COM2(38.4kbps)タイプを準備しています。形式は末尾がDとなります。(例:形E3AS-HL500LMD 2M/形E3AS-HL500MD 2M)

E3AS-Fシリーズ

金属筐体タイプ

接続方式 形式
検出範囲(白紙)
(赤外光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)*3
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_3_1 形E3AS-F1500IMN 2M 形E3AS-F1500IMT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-F1500IMN M3 形E3AS-F1500IMT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-F1500IMN-M1TJ 0.3M 形E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_3_2 形E3AS-F1000IMN 2M 形E3AS-F1000IMT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-F1000IMN M3 形E3AS-F1000IMT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M 形E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M

樹脂筐体タイプ

接続方式 形式
検出範囲(白紙)
(赤外光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)*3
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_3_1 形E3AS-F1500IPN 2M 形E3AS-F1500IPT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-F1500IPN M3 形E3AS-F1500IPT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-F1500IPN-M1TJ 0.3M 形E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_3_2 形E3AS-F1000IPN 2M 形E3AS-F1000IPT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-F1000IPN M3 形E3AS-F1000IPT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M 形E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M

E3AS-Lシリーズ

接続方式 形式
検出範囲(白紙)
(赤色光)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)*3
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_5_1 形E3AS-L200MN 2M 形E3AS-L200MT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-L200MN M3 形E3AS-L200MT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-L200MN-M1TJ 0.3M 形E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M
コード引き出しタイプ
(2m)*1
3779_lu_5_2 形E3AS-L80MN 2M 形E3AS-L80MT 2M
M8コネクタタイプ 形E3AS-L80MN M3 形E3AS-L80MT M3
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ *2
形E3AS-L80MN-M1TJ 0.3M 形E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例:形E3AS-F1500IMN 5M/形E3AS-F1500IPN 5M/形E3AS-L200MN 5M)
*2. M8コネクタ中継タイプ(0.3m)を準備しています。形式は末尾が-M3J 0.3Mとなります。
  (例:形E3AS-F1500IMN-M3J 0.3M/形E3AS-F1500IPN-M3J 0.3M/形E3AS-L200MN-M3J 0.3M)
*3. COM2(38.4kbps)タイプを準備しています。形式は末尾がDとなります。(例:形E3AS-F1500IMD 2M/形E3AS-F1500IPD 2M/形E3AS-L200MD 2M)

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須)センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。

丸型防水コネクタ 形XS3F-M8シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長(m) センサI/Oコネクタ形式
M8コネクタ
3779_lu_6_1
PVCロボットケーブル φ4 ストレート 2 形XS3F-M421-402-R
5 形XS3F-M421-405-R
L形 2 形XS3F-M422-402-R
5 形XS3F-M422-405-R

注1. 形XS3W(両側コネクタ)、ケーブル長1m、10mタイプもご用意しております。
  icon_01詳細はXS3データシートをご参照ください。(カタログ番号:SDCA-031)
 2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
 3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

丸型防水コネクタ 形XS5シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長(m) センサI/Oコネクタ形式
M12
スマートクリックコネクタ
3779_lu_7_1
PVCロボットケーブル φ6 ストレート 2 形XS5F-D421-D80-F
5 形XS5F-D421-G80-F
L形 2 形XS5F-D422-D80-F
5 形XS5F-D422-G80-F

注1. 形XS5W(両側コネクタ)もご用意しております。icon_01詳細は「形XS5」をご参照ください。
 2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
 3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

取りつけ金具

E3AS-HLシリーズ用

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式
(材質)
コード引き出しタイプ M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
M8コネクタタイプ
L型
取りつけ
金具
3779_lu_8_1 形E39-L221
(SUS304)
○ ○ ―
ヨコ型
保護カバー
取りつけ
金具
3779_lu_8_2 形E39-L222
(SUS304)
○ ○ ―
背面
取りつけ
金具
3779_lu_8_3 形E39-L223
(SUS304)
○ ○ ○ *2
堅牢
取りつけ
金具
3779_lu_8_4 形E39-L224
(SUS304)
○ ○ ―
L型
取りつけ
金具
3779_lu_8_5 形E39-L231
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3
ヨコ型
保護カバー
取りつけ
金具
3779_lu_8_6 形E39-L232
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3
堅牢
取りつけ
金具
3779_lu_8_7 形E39-L234
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3
前面保護
カバー
3779_lu_8_8 形E39-E19 *4 ○ ○ ○

*1. コード引き出しタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプにも使用することができますが、金具形状をご確認の上お使いください。
*2. 接続するセンサI/Oコネクタは設置環境ならびに金具形状をご確認の上お使いください。
*3. 接続するセンサI/OコネクタはL形をお使いください。ストレート形は取りつけることができません。
*4. 前面保護カバーはE3AS-HL用のアクセサリです。E3AS-F、E3AS-Lには取りつけることができません。

E3AS-F/Lシリーズ用

形状 形式
(材質)
コード引き出しタイプ M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
M8コネクタタイプ
L型
取りつけ
金具
3779_lu_9_1 形E39-L201
(SUS304)
○ ○ ―
ヨコ型
保護カバー
取りつけ
金具
3779_lu_9_2 形E39-L202
(SUS304)
○ ○ ―
背面
取りつけ
金具
3779_lu_9_3 形E39-L203
(SUS304)
○ ○ ○ *2
堅牢
取りつけ
金具
3779_lu_9_4 形E39-L204
(SUS304)
○ ○ ―
L型
取りつけ
金具
3779_lu_9_5 形E39-L211
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3
ヨコ型
保護カバー
取りつけ
金具
3779_lu_9_6 形E39-L212
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3
堅牢
取りつけ
金具
3779_lu_9_7 形E39-L214
(SUS304)
― *1 ― *1 ○ *3

*1. コード引き出しタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプにも使用することができますが、金具形状をご確認の上お使いください。
*2. 接続するセンサI/Oコネクタは設置環境ならびに金具形状をご確認の上お使いください。
*3. 接続するセンサI/OコネクタはL形をお使いください。ストレート形は取りつけることができません。

E3AS-HL/F/Lシリーズ共通

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式
(材質)
コード引き出しタイプ M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
M8コネクタタイプ
フレキシブル
取りつけ金具
3779_lu_10_1 形E39-L261 *1
(SUS304)
○ ○ ○
支柱 50mm 3779_lu_10_2 形E39-L262 ○ ○ ○
支柱 100mm 3779_lu_10_3 形E39-L263 ○ ○ ○
エアブロー
ユニット
3779_lu_10_4 形E39-E16 *2 ○ ○ ○

*1. 別売りの支柱(形E39-L262もしくは形E39-L263)と合わせてご購入ください。
*2. エアー用チューブは付属しておりません。