E3AS-HL

検出方式 三角測距
形式 NPN出力 形E3AS-HL500MN 形E3AS-HL500LMN 形E3AS-HL150MN 形E3AS-HL150LMN
PNP出力/COM3 形E3AS-HL500MT 形E3AS-HL500LMT 形E3AS-HL150MT 形E3AS-HL150LMT
検出距離範囲*1 35~設定距離 35~設定距離
設定範囲*1 35~500mm 35~150mm
標準検出段差*1 35~180mm:9mm
180~300mm:18mm
300~400mm:30mm
400~500mm:45mm
(応答時間 10ms時)
35~50mm:1mm
50~100mm:2mm
100~150mm:4mm
(応答時間 10ms時)
表示最小単位値 1mm 0.1mm
投光スポット径(参考値)*2 2.5mm×1.5mm
(距離 500mm時)
18mm×1.5mm
(距離 500mm時)
2.5mm×1.3mm
(距離 150mm時)
8mm×1.3mm
(距離 150mm時)
光源(発光波長) 赤色レーザ(660nm)
レーザクラス クラス1(JIS、IEC/EN、FDA、GB/T)
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)Class2
消費電流 100mA以下
入出力 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、
負荷電流 2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ) 切替式
NPN 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ)
PNP/COM3 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ)
外部入力 投光レーザOFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式
NPN ON時:0V短絡または1.5V以下、OFF時:電源電圧短絡または開放
PNP ON時:電源電圧短絡または電源電圧ー1.5V以内、OFF時:0V短絡または開放
応答時間 1.5ms/10ms/50ms 切替式
しきい値設定方式 ティーチング方式/マニュアル操作/IO-Link通信での設定
相互干渉防止台数 最大4台 (相互干渉防止機能設定時)
使用周囲照度 受光面照度
白熱灯:20,000lx以下、太陽光:25,000lx以下
(距離 250mm時)
白熱灯:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
(距離 500mm時)
受光面照度
白熱灯:8,000lx以下、太陽光:16,000lx以下

*1. 当社標準検出物(白セラミック)にて測定。
*2. 最大検出距離においてD4σ 法にて定義しています。定義域範囲外にも漏れ光があり、検出物周囲の光反射率が検出物に比べて高い状況では、影響の出る場合があります。また、スポットサイズより小さい検出物を検出する場合は、正しい測定値が得られない場合があります。

E3AS-F

検出方式 TOF(Time of flight)
形式 タイプ 金属筐体(□:M)、樹脂筐体(□:P)
NPN出力 形E3AS-F1500I□N 形E3AS-F1000I□N
PNP出力/COM3 形E3AS-F1500I□T 形E3AS-F1000I□T
検出距離範囲 50~設定距離(白紙、黒紙200×200mm) 50~設定距離(白紙、黒紙200×200mm)
設定範囲 100~1,500mm(白紙200×200mm)
100~1,000mm(黒紙200×200mm)
100~1,000mm(白紙200×200mm)
100~500mm(黒紙200×200mm)
投光スポット径(参考値) φ95mm(距離1,000mm時)
応差 設定距離の15%以下(設定距離200mm以上)
反射率特性(白黒誤差) 設定距離の10%以下(設定距離200mm以上)
光源(発光波長) 赤外レーザー(940nm)
レーザクラス クラス1(JIS、IEC/EN、FDA、GB/T)
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)Class2
消費電流 30mA以下
入出力 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
NPN 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ)
PNP/COM3 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ)
応答時間 動作・復帰:各150ms以下 動作・復帰:各90ms以下
しきい値設定方式 ティーチング方式/IO-Link通信での設定
使用周囲照度 受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下

E3AS-L

検出方式 三角測距
形式 NPN出力 形E3AS-L200MN 形E3AS-L80MN
PNP出力/COM3 形E3AS-L200MT 形E3AS-L80MT
検出距離範囲 10mm~設定距離(白紙、黒紙100×100mm)
設定範囲 40~200mm(白紙、黒紙100×100mm) 20~80mm(白紙、黒紙100×100mm)
投光スポット径(参考値) □25mm(距離200mm時) φ4mm(距離80mm時)
応差 設定距離の10%以下 白紙:設定距離の2%以下
黒紙:設定距離の5%以下
反射率特性(白黒誤差) 設定距離の10%以下 設定距離の5%以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(624nm) 赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む) Class2
消費電流 35mA以下
入出力 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
NPN 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ)
PNP/COM3 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ)
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
しきい値設定方式 ティーチング方式/IO-Link通信での設定
使用周囲照度 受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下

E3AS-HL/F/Lシリーズ共通

シリーズ E3AS-HL E3AS-F E3AS-L
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
周囲温度範囲 動作時:-10~+50℃、
保存時:-25~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
動作時:-20~+55℃、
保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
動作時:-25~+55℃、
保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)
表示 有機ELディスプレイ(白色)
動作表示灯(橙色)
電源・通信表示灯(緑色*) 
* IO-Link通信モード(COMモード)時:点滅
動作表示灯(橙色)
安定・通信表示灯(緑色*) 
* IO-Link通信モード(COMモード)時:点滅
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M8コネクタタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)
質量
(梱包状態/
本体のみ)
コード引き出し
タイプ(2m)
約180g/約110g 金属筐体タイプ:約135g/約90g
樹脂筐体タイプ:約115g/約70g
約135g/約90g
M8コネクタタイプ 約120g/約50g 金属筐体タイプ:約75g/約30g
樹脂筐体タイプ:約60g/約15g
約75g/約30g
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
約150g/約80g 金属筐体タイプ:約95g/約50g
樹脂筐体タイプ:約75g/約30g
約95g/約50g
材質 ケース ステンレス(SUS316L) 金属筐体タイプ:本体/取りつけ部/
コネクタ部 ステンレス(SUS316L)
樹脂筐体タイプ:本体 
ポリブチレンテレフタレート(PBT)/
ポリカーボネート(PC)、
取りつけ部/コネクタ部 黄銅Niメッキ
ステンレス(SUS316L)
レンズ部・
ディスプレイ部
メタクリル樹脂(PMMA)/レンズ部:防汚コーティング
表示部 ポリアミド11(PA11) 金属筐体タイプ:ポリアミド11(PA11)
樹脂筐体タイプ:ポリエーテルスルホン樹脂(PES)
ポリアミド11(PA11)
主なIO-Link機能 ・NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ)の動作モード切替
・ティーチングの実行(2点ティーチング、背景ティーチング)
・しきい値の設定
・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択
・設定初期化
・キーロック機能設定(無効/有効(ボタンで解除可)/有効(ボタンで解除不可))
・モニタ出力(検出量、受光量の出力)* *E3AS-HL、E3AS-Fのみ
IO-Link通信
仕様
IO-Link仕様 Ver1.1
伝送速度 COM3(230.4kbps)
データ長 PDサイズ:4byte、
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
PDサイズ:1byte、ODサイズ:1byte
(M-sequence type:TYPE_2_1)
最小サイクルタイム COM3:1.2ms
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属) 注. 取りつけ金具は別売
E3AS-HL FDA証明ラベル、警告ラベルを同梱
E3AS-F FDA証明ラベルを同梱