(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
E3AS-HL
本体
コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ
形E3AS-HL500□(-M1TJ)
形E3AS-HL150□(-M1TJ)
コネクタタイプ
形E3AS-HL500□ M3
形E3AS-HL150□ M3
E3AS-F
本体
コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ
形E3AS-F1500□(-M1TJ)
形E3AS-F1000□(-M1TJ)
コネクタタイプ
形E3AS-F1500□ M3
形E3AS-F1000□ M3
E3AS-L
本体
コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ
形E3AS-L200□(-M1TJ)
形E3AS-L80□(-M1TJ)
コネクタタイプ
形E3AS-L200□ M3
形E3AS-L80□ M3
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
E3AS-HLシリーズ用
形E39-L221
形E39-L222
形E39-L223
形E39-L224
形E39-L231
形E39-L232
形E39-L234
形E39-E19
E3AS-F/Lシリーズ用
形E39-L201
形E39-L202
形E39-L203
形E39-L204
形E39-L211
形E39-L212
形E39-L214
E3AS-HL/F/Lシリーズ共通
フレキシブル取りつけ金具
形E39-L261
支柱 50mm
形E39-L262
支柱 100mm
形E39-L263
エアブローユニット
形E39-E16