XS5W-D 信号用 ソケット/プラグ両側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。

種類

PVCロボットケーブル 4極・5極・8極

形状 ケーブル長さL
(m)
4極仕様 5極仕様 8極仕様
形式 形式 形式
ストレート
1827_lu_2_1
0.5 XS5W-D421-B81-F XS5W-D521-BG1-F XS5W-D821-BK1-F
1 XS5W-D421-C81-F XS5W-D521-CG1-F XS5W-D821-CK1-F
2 XS5W-D421-D81-F XS5W-D521-DG1-F XS5W-D821-DK1-F
3 XS5W-D421-E81-F XS5W-D521-EG1-F XS5W-D821-EK1-F
5 XS5W-D421-G81-F XS5W-D521-GG1-F XS5W-D821-GK1-F
10 XS5W-D421-J81-F XS5W-D521-JG1-F XS5W-D821-JK1-F
15 XS5W-D421-K81-F XS5W-D521-KG1-F XS5W-D821-KK1-F
20 XS5W-D421-L81-F XS5W-D521-LG1-F XS5W-D821-LK1-F
L形(ソケット)/L形(プラグ)
1827_lu_2_2
2 XS5W-D422-D81-F -- --
5 XS5W-D422-G81-F -- --
ストレート(ソケット)/L形(プラグ)
1827_lu_2_3
2 XS5W-D423-D81-F -- --
5 XS5W-D423-G81-F -- --
L形(ソケット)/ストレート(プラグ)
1827_lu_2_4
2 XS5W-D424-D81-F -- --
5 XS5W-D424-G81-F -- --

注. PVCロボットケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

その他電線仕様 4極

形状 ケーブル長さL
(m)
PURロボットケーブル PVC細径ケーブル 耐スパッタケーブル
形式 形式 形式
ストレート
1827_lu_3_1
0.5 -- XS5W-D425-B81-S --
1 XS5W-D42B-C81-PR XS5W-D425-C81-S --
2 XS5W-D42B-D81-PR XS5W-D425-D81-S XS5W-D421-D81-SA
3 -- XS5W-D425-E81-S --
5 XS5W-D42B-G81-PR XS5W-D425-G81-S XS5W-D421-G81-SA
10 XS5W-D42B-J81-PR XS5W-D425-J81-S --

注. PVC細径ケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

XS5F-D 信号用 ソケット片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。

種類

PVCロボットケーブル 4極・5極・8極

形状 ケーブル長さL
(m)
4極仕様 5極仕様 8極仕様
形式 形式 形式
ストレート
1827_lu_5_1
0.5 XS5F-D421-B80-F XS5F-D521-BG0-F XS5F-D821-BK0-F
1 XS5F-D421-C80-F XS5F-D521-CG0-F XS5F-D821-CK0-F
2 XS5F-D421-D80-F XS5F-D521-DG0-F XS5F-D821-DK0-F
3 XS5F-D421-E80-F XS5F-D521-EG0-F XS5F-D821-EK0-F
5 XS5F-D421-G80-F XS5F-D521-GG0-F XS5F-D821-GK0-F
10 XS5F-D421-J80-F XS5F-D521-JG0-F XS5F-D821-JK0-F
15 XS5F-D421-K80-F XS5F-D521-KG0-F XS5F-D821-KK0-F
20 XS5F-D421-L80-F XS5F-D521-LG0-F XS5F-D821-LK0-F
L形
1827_lu_5_2
1 XS5F-D422-C80-F -- --
2 XS5F-D422-D80-F -- --
5 XS5F-D422-G80-F -- --
10 XS5F-D422-J80-F -- --

注. PVCロボットケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

その他電線仕様 4極

形状 ケーブル長さL
(m)
PURロボットケーブル PVC細径ケーブル 耐スパッタケーブル
形式 形式 形式
ストレート
1827_lu_6_1
1 XS5F-D42B-C80-PR XS5F-D423-C80-S --
2 XS5F-D42B-D80-PR XS5F-D423-D80-S XS5F-D421-D80-SA
5 XS5F-D42B-G80-PR XS5F-D423-G80-S XS5F-D421-G80-SA
10 XS5F-D42B-J80-PR XS5F-D423-J80-S --
L形
1827_lu_6_2
1 XS5F-D42C-C80-PR -- --
2 XS5F-D42C-D80-PR -- --
5 XS5F-D42C-G80-PR -- --
10 XS5F-D42C-J80-PR -- --

注. PVC細径ケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

XS5H-D 信号用 プラグ片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。

種類

PVCロボットケーブル 4極・5極・8極

形状 ケーブル長さL
(m)
4極仕様 5極仕様 8極仕様
形式 形式 形式
ストレート
1827_lu_8_1
0.3 XS5H-D421-A80-F -- --
0.5 XS5H-D421-B80-F XS5H-D521-BG0-F XS5H-D821-BK0-F
1 XS5H-D421-C80-F XS5H-D521-CG0-F XS5H-D821-CK0-F
2 XS5H-D421-D80-F XS5H-D521-DG0-F XS5H-D821-DK0-F
3 XS5H-D421-E80-F XS5H-D521-EG0-F XS5H-D821-EK0-F
5 XS5H-D421-G80-F XS5H-D521-GG0-F XS5H-D821-GK0-F
L形
1827_lu_8_2
0.3 XS5H-D422-A80-F -- --
2 XS5H-D422-D80-F -- --
5 XS5H-D422-G80-F -- --

注. PVCロボットケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

その他電線仕様 4極

形状 ケーブル長さL
(m)
PVC細径ケーブル 耐スパッタケーブル
形式 形式
ストレート
1827_lu_9_1
0.3 XS5H-D423-A80-S XS5H-D421-A80-SA
0.5 XS5H-D423-B80-S --
1 XS5H-D423-C80-S XS5H-D421-C80-SA
2 XS5H-D423-D80-S --
5 XS5H-D423-G80-S --

注. PVC細径ケーブルタイプはUL2238の認証を取得しています。(UL File No.:E207683)

XS5G-D 組立式コネクタ プラグ

種類

極数 接続方法 適合ケーブル外径(mm) 芯線導体サイズ(mm2 適合シース材質 ストレートタイプ L形タイプ UL規格
形式 形式
4 圧接 φ3~8 0.14~0.75 *1 PVC、PE、PUR XS5G-D418 -- --
圧着 φ6用(φ5~φ6) 0.18~0.3
0.5~0.75 *2
XS5G-D4C1 -- UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
φ4用(φ4~φ5) XS5G-D4C3 --
φ3用(φ3~φ4) XS5G-D4C5 --
はんだ φ6用(φ5~φ6) 0.5以下 XS5G-D421 XS5G-D422
φ4用(φ4~φ5) XS5G-D423 XS5G-D424
φ3用(φ3~φ4) XS5G-D425 XS5G-D426
ねじ結線 φ6用(φ5~φ6) 0.18~0.75 XS5G-D4S1 XS5G-D4S2
φ4用(φ4~φ5) XS5G-D4S3 XS5G-D4S4
φ3用(φ3~φ4) XS5G-D4S5 XS5G-D4S6
φ8用(φ7~φ8) XS5G-D4S7 --
φ7用(φ6~φ7) XS5G-D4S9 --
5 ねじ結線 φ6用(φ5~φ6) XS5G-D5S1 --
φ4用(φ4~φ5) XS5G-D5S3 --
φ3用(φ3~φ4) XS5G-D5S5 --
φ8用(φ7~φ8) XS5G-D5S7 --
φ7用(φ6~φ7) XS5G-D5S9 --

*1. 最小素線径:φ0.08mm、芯線被覆外径:φ0.7~2.6mm、芯線被覆材質:PVC、PE
*2. 2種類のコンタクトがあります。形XS5G-D4C□の圧着コンタクト(ピン)は別売りです。
注. 形XS5G 組立式コネクタプラグ(ねじ結線タイプ)は、形XS2R/XS5R Y字形ジョイントプラグ/ソケットのCN1、CN2に並べて取りつけることはできません。
記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

アクセサリ(別売)

形XS5G用圧着コンタクト

適合芯線サイズ(mm2 形式 最小発注単位(個)
0.18~0.3 XS5U-3121 100
0.5~0.75 XS5U-3122

注. 最小発注単位を設けてありますので、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

XS5C-D 組立式コネクタ ソケット

種類

極数 接続方法 適合ケーブル外径(mm) 芯線導体サイズ(mm2 適合シース材質 ストレートタイプ L形タイプ UL規格
形式 形式
4 圧接 φ3~8 0.14~0.75 *1 PVC、PE、PUR XS5C-D418 -- --
圧着 φ6用(φ5~φ6) 0.18~0.3
0.5~0.75 *2
XS5C-D4C1 XS5C-D4C2 UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
φ4用(φ4~φ5) XS5C-D4C3 XS5C-D4C4
φ3用(φ3~φ4) XS5C-D4C5 XS5C-D4C6
はんだ φ6用(φ5~φ6) 0.5以下 XS5C-D421 XS5C-D422
φ4用(φ4~φ5) XS5C-D423 XS5C-D424
φ3用(φ3~φ4) XS5C-D425 XS5C-D426
ねじ結線 φ6用(φ5~φ6) 0.18~0.75 XS5C-D4S1 XS5C-D4S2
φ4用(φ4~φ5) XS5C-D4S3 XS5C-D4S4
φ3用(φ3~φ4) XS5C-D4S5 XS5C-D4S6
φ8用(φ7~φ8) XS5C-D4S7 --
φ7用(φ6~φ7) XS5C-D4S9 --
5 ねじ結線 φ6用(φ5~φ6) XS5C-D5S1 --
φ4用(φ4~φ5) XS5C-D5S3 --
φ3用(φ3~φ4) XS5C-D5S5 --
φ8用(φ7~φ8) XS5C-D5S7 --
φ7用(φ6~φ7) XS5C-D5S9 --

*1. 最小素線径:φ0.08mm、芯線被覆外径:φ0.7~2.6mm、芯線被覆材質:PVC、PE
*2. 2種類のコンタクトがあります。形XS5C-D4C□の圧着コンタクト(ピン)は別売りです。
注. 記載のケーブルをご使用ください。記載のケーブルをご使用されない場合、性能を満足できない可能性があります。

アクセサリ(別売)

形XS5C用圧着コンタクト

適合芯線サイズ(mm2 形式 最小発注単位(個)
0.18~0.3 XS5U-2221 100
0.5~0.75 XS5U-2222

注. 最小発注単位を設けてありますので、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

XS5R-D Y字形ジョイントプラグ/ソケット

種類

種類 コネクタ ケーブル長さ(m) 形式 UL規格
ケーブルつき 両側コネクタ 0.5 XS5R-D426-B11-F UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
1 XS5R-D426-C11-F
2 XS5R-D426-D11-F
3 XS5R-D426-E11-F
片側コネクタ 2 XS5R-D426-D10-F
5 XS5R-D426-G10-F

種類 コネクタ ケーブル長さ(m) 形式 UL規格
ケーブルなし 両側コネクタ ―― XS5R-D426-1 UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
XS5R-D426-5

注1. 上記以外の仕様については弊社へお問い合わせください。
2. 形XS2G/XS5G組立式コネクタ(ねじ結線タイプ)を、CN1/CN2に並べて取りつけることはできません。

XS5P-D パネル取りつけタイプ/ソケット

種類

種類 極数 ロックタイプ 電線の長さ(m) 形式 UL規格
電線つき 4 リアロック 0.5 XS5P-D426-5 UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
フロントロック XS5P-D427-5

種類 極数 ロックタイプ * 適用電線 形式 UL規格
ソルダーカップ端子 4 リアロック AWG20~AWG28 XS5P-D426-4
フロントロック XS5P-D427-4
5 リアロック XS5P-D526-4
フロントロック XS5P-D527-4

*リアロックタイプは、パネルの前から取り付け、後からナットを締めます。
フロントロックタイプは、パネルの後から取り付け、前からナットを締めます。

XS5M-D パネル取りつけタイプ/プラグ

種類

種類 極数 ロックタイプ 電線の長さ(m) 形式 UL規格
電線つき 4 リアロック 0.5 XS5M-D426-5 UL2238適合
(ファイルNo.E207683)
フロントロック XS5M-D427-5

種類 極数 ロックタイプ * 適用電線 形式 UL規格
ソルダーカップ端子 4 リアロック AWG20~AWG28 XS5M-D426-4
フロントロック XS5M-D427-4
5 リアロック XS5M-D526-4
フロントロック XS5M-D527-4

*リアロックタイプは、パネルの前から取り付け、後からナットを締めます。
フロントロックタイプは、パネルの後から取り付け、前からナットを締めます。