| 定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5 | 280 | 17.9 | 70%以下 | 5~23% | 140%
(at 23℃) |
約1400
約172 * |
| DC12 | 116.7 | 102.9 | ||||
| DC24 | 58.3 | 411.4 |
パワーリレー
情報更新 : 2024/12/16
| 定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5 | 280 | 17.9 | 70%以下 | 5~23% | 140%
(at 23℃) |
約1400
約172 * |
| DC12 | 116.7 | 102.9 | ||||
| DC24 | 58.3 | 411.4 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
*保持電圧使用時のコイル消費電力は約172mW(保持電圧35%時)。詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
| 保護構造 | 耐フラックス形 | プラスチック・シール形 |
|---|---|---|
| 形式 | 形G6QE-1A
形G6QE-1A-JT |
形G6QE-1A4 |
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |
| 定格負荷 | 抵抗負荷
AC250V/36A AC250V/32A AC250V/30A |
抵抗負荷
AC250V/20A AC480V/36A インバータ負荷 AC480V/投入:240A (0-P、立ち上がり時間3ms以上)、 通電:36A、遮断:0A |
| 定格通電電流 | 36A | |
| 接点電圧の最大値 | AC277V | AC480V |
| 接点電流の最大値 | 36A | |
| 種類 | 基準形 | 電安法準拠形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保護構造 | 耐フラックス形 | プラスチック・シール形 | 耐フラックス形 | |
| 形式 | 形G6QE-1A | 形G6QE-1A4 | 形G6QE-1A-JT | |
| 接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | |||
| 動作時間 | 20ms以下 | |||
| 復帰時間 | 10ms以下 | |||
| 絶縁抵抗*2 | 1,000MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,500V 50/60Hz 1min | ||
| 同極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:3.2mm、沿面:6.4mm | ||
| 耐衝撃電圧(コイルと接点間) | 10kV(1.2×50μs) | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 200m/s2 | |||
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | ||
| 電気的 | AC250V 30A(抵抗負荷)10万回以上
AC250V 32A(抵抗負荷)5万回以上 AC250V 36A(抵抗負荷)1万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) |
AC250V 20A(抵抗負荷)1,000回以上
AC480V 36A(抵抗負荷)100回以上 AC480V/投入:240A(0-P、立ち上がり時間 3ms以上)、通電:36A、遮断:0A(インバー タ負荷)10万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) |
AC250V 30A(抵抗負荷)10万回以上
AC250V 32A(抵抗負荷)5万回以上 AC250V 36A(抵抗負荷)1万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) |
|
| 故障率P水準(参考値*3) | DC5V 100mA | |||
| 使用条件 | コイル保持電圧
*4 |
コイル定格電圧の35~80%
(32A接点通電、85℃雰囲気中) コイル定格電圧の35~50% (36A接点通電、85℃雰囲気中) |
コイル定格電圧の35~50%
(85℃雰囲気中) |
|
| 使用周囲温度 | -40℃~+60℃(コイル定格電圧印加時)
-40℃~+85℃ (32A通電時、コイル定格電圧35~80%の場合) (36A通電時、コイル定格電圧35~50%の場合) ただし、氷結および結露しないこと |
-40℃~+50℃
(コイル定格電圧印加時) -40℃~+85℃ (コイル定格電圧35~50%の場合) ただし、氷結および結露しないこと |
||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |||
| 質量 | 約17g | |||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度の120 回/minにおける値です。
*4. 保持電圧使用の詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
AC250V 容量性負荷(耐フラックス形)
投入42A(0-p)定常30A 遮断2.5A
15万回以上(周囲温度+23℃)
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QE-1A | 5~24V DC | 36A 277VAC(Resistive)85℃ | 10,000回 |
| 形G6QE-1A | 5~24V DC | 32A 277VAC(Resistive)40℃ | 50,000回 |
| 形G6QE-1A | 5~24V DC | 30A 277VAC(Resistive)40℃ | 100,000回 |
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 10A 277VAC(Resistive)40℃ | 6,000回 |
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 投入:36A、通電:36A、遮断:0A
277VAC 85℃ |
10,000回 |
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 36A 277VAC(Resistive)85℃ | 100回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 36A 480VAC(Resistive) 85℃ | 100回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 36A 277VAC(cosφ=1)85℃ | 10,000回 |
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 32A 277VAC(cosφ=1)40℃ | 50,000回 |
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 30A 277VAC(cosφ=1)40℃ | 100,000回 |
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 36A 480VAC(cosφ=1)85℃ | 100回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 36A 277VAC(Resistive)85℃ | 10,000回 |
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 32A 277VAC(Resistive)40℃ | 50,000回 |
| 形G6QE-1A | 5、12、24V DC | 30A 277VAC(Resistive)40℃ | 100,000回 |
| 形G6QE-1A4 | 12V DC | 36A 480VAC(Resistive)85℃ | 100回 |
保護の種類:Sealed devices
(IEC/EN)60079-15 第11.2項に基づき試験を行い、合格しています。
規格の詳細については、当社営業担当者にお問い合わせください。
情報更新 : 2024/12/16