Page top

• 小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。

• 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。

• コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。

• C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。

• 防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)
(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら