共通の注意事項は、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」をご覧ください。
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/05/07
共通の注意事項は、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」をご覧ください。
・リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
・コイルの保持電圧は定格電圧の35% 以上必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。
・当リレーは、エアコンのコンプレッサーモータ、電源などのパワー負荷開閉用途のパワーリレーです。信号用途など100mA未満の微小負荷開閉には使用しないでください。
情報更新 : 2024/05/07
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.