Page top

E8PC

IoT液体圧力センサ

E8PC

「圧力+温度」の同時監視で、作動油・シール材の異常兆候を発見

※ Web特別価格提供品

あらゆるセンサ情報を一つに

センサも上位機器もメーカの垣根を超えて簡単接続。設計・立上・保守すべてのリードタイム短縮に貢献。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E8PC-010 IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-010D IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-010D-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-010-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-010SD IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-010SD-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-010ST IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-010ST-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-010T IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-010T-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 -0.1~+1MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-100 IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-100D IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-100D-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-100-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-100SD IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-100SD-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-100ST IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-100ST-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-100T IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-100T-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+10MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-400 IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-400D IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-400D-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-400-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, NPN 2D / 3D
E8PC-400SD IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-400SD-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM2 2D / 3D
E8PC-400ST IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-400ST-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP/NPN切替式, IO-Linkアナログ通信, COM3 2D / 3D
E8PC-400T IoT液体圧力センサ, 国内向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM2(38.4kbps) 2D / 3D
E8PC-400T-E IoT液体圧力センサ, 海外向け, 定格圧力範囲 0~+40MPa, PNP, IO-Link伝送速度 COM3(230.4Kbps) 2D / 3D
E8PC-YA-A14 アダプタ, R(テーパねじ), 対応口径 8A (1/4"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YA-A18 アダプタ, R(テーパねじ), 対応口径 6A (1/8"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YA-A38 アダプタ, R(テーパねじ), 対応口径 10A (3/8"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YA-B14N アダプタ, G(平行ねじ), 対応口径 8A (1/4"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YA-C14 アダプタ, NPT(テーパねじ), 対応口径 8A (1/4"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YA-C18 アダプタ, NPT(テーパねじ), 対応口径 6A (1/8"), E8FC用 2D / 3D
E8PC-YL-1 Oリング, 形E8PC-010□用 2D / 3D
E8PC-YL-2 Oリング, 形E8PC-100□/-400□用 2D / 3D
E8PC-YL-3 Oリング, アダプタG1/4用メス 2D / 3D
E8PC-YS スロットル, アダプタオス仕様 2D / 3D
E8PC-YS-N スロットル, アダプタメス仕様 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答