NEW2026年2月発売
IO-Linkマスタユニット GDシリーズエンジニアの
日常を “ラク” にする
センサ通信ユニット
センサも上位機器も
センサにかかわる
エンジニアは忙しい
設計者いろんなメーカのセンサを接続しなければ
ならない
立上担当者同じ設定のセンサに、同じ設定を
書き込むのが大変
保守担当者調整が属人的で、故障時の設定が
わからない
設計を “ラク” に100社以上のデバイスと自動接続
センサのデータをすぐに使える
配線して起動するだけで、さまざまな
センサの状態を即モニタリング
特許出願中*1
オムロン独自の簡単接続機能
100社以上のベンダのIODDファイルを自動で検索・ダウンロード・
割付できます。
*1.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2026年1月現在)
*2.当社指定条件による目安時間です。接続台数やインターネット接続環境によって変化します。
*3.IO-Linkコミュニティが提供しているサービスです。
立上を “ラク” に何度も同じ設定は不要
大量のセンサもサクサク設定
同一形式のセンサに、同じ設定を
ワンクリックでコピー
コピー装置に、「センサと
マスタユニットの設定」を一括転送
保守を “ラク” にトラブル発生時も即時復旧
データ活用でトラブルを未然防止
GD本体にセンサ別の設定をバックアップ、交換・起動だけですぐに復旧
コンパクトで16ch接続に対応
IO-LinkマスタユニットGDシリーズ
クラス最小従来比1/2*1サイズの省スペース
一般的なIO-Linkマスタ(8ch)の約1/2サイズ(W110×D31.4×H63mm)を実現。さらに、チャンネル数は2倍(16ch)となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
*1.一般的な8chのIO-Linkマスタのサイズとの比較。(2026年1月現在、当社調べ)
ラインアップ
| 上位ネットワーク | EtherNet/IP, Ethernet & Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic EtherCAT *2、Profinet *2 |
CC-Link IE Field CC-Link IE TSN |
||
| デバイスコネクタ | スプリング クランプ端子台 |
e-CONソケット | スプリング クランプ端子台 |
e-CONソケット |
| 形式 | GD-ILM16C-MLP ![]() |
GD-ILM16E-MLP ![]() |
GD-ILM16C-CLI ![]() |
GD-ILM16E-CLI ![]() |
| 上位 ネットワーク |
EtherNet/IP, Ethernet & Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic EtherCAT *2、Profinet *2 |
|
| デバイス コネクタ |
スプリング クランプ端子台 |
e-CONソケット |
| 形式 | GD-ILM16C-MLP ![]() |
GD-ILM16E-MLP ![]() |
| 上位 ネットワーク |
CC-Link IE Field CC-Link IE TSN |
|
| デバイス コネクタ |
スプリング クランプ端子台 |
e-CONソケット |
| 形式 | GD-ILM16C-CLI ![]() |
GD-ILM16E-CLI ![]() |
*2.バージョンアップで対応予定です。
さまざまなセンサにIO-Linkタイプを
ラインアップ
設定調整を簡単に
アンプ分離形
レーザ変位センサ
ZP-L
ファイバアンプ
E3NX-FA
アンプ内蔵形
CMOSレーザセンサ
E3AS-HL
アンプ内蔵形
TOFレーザセンサ
E3AS-HF
液体流量・
圧力センサ
E8FC/E8PC
いつものセンサを便利に
近接センサ
長距離モデル|E2E NEXT
フルメタルモデル|E2EW
IO-Link
光電センサ
E3Z-IL
アナログ・温度も
アナログ・
温度コンバータ
K3CV
いつものセンサを便利に
近接センサ
長距離モデル|E2E NEXT
フルメタルモデル|E2EW
IO-Link
光電センサ
E3Z-IL
アナログ・温度も
アナログ・
温度コンバータ
K3CV