冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防

溶接機

従来の課題

[冷却性能低下による溶接チップ変形やトランス過熱]

◦ 冷却水の温度が上がると、溶接チップや溶接トランス部を冷却しきれない。
◦ 溶接チップが過熱状態になると、変形して溶接不良が発生する。
◦ 溶接トランス部が過熱状態になり、装置が突発停止する。
◦ 流量の監視だけでは、冷却水の温度上昇が発見できない。

オムロンの提案

E8FC 特長 6溶接チップ変形や突発停止が発生する前に兆候を発見できます

E8FC 特長 7
E8FC 特長 8

成形機

従来の課題

[冷却性能低下による成形不良]

◦ 冷却水の量が十分でも、水温が上がると、冷却性能が低下する。
◦ 冷却性能が低下すると、金型の加工部を冷却しきれず、ひずみや巣などの成形不良が発生する。
◦ 流量の監視だけでは、冷却水の温度上昇が発見できない。

オムロンの提案

E8FC 特長 13成形不良発生前に、冷却性能低下の兆候を発見できます

同じ箇所で「流量の変化」と「温度の変化」を監視し、流量と温度の適正範囲を定量化。
保全員の経験や勘に頼らず、冷却性能低下の兆候を発見できます。
また、複数の配管にセンサを取り付けることで、どの配管で何の異常兆候が発生しているか、本体のLEDですぐにわかります。

E8FC 特長 14

冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防

浸炭炉

従来の課題

[冷却性能低下による部品強度不良]

◦ 部品強度に対する要求が従来より厳しくなっており、浸炭炉の冷却性能の安定性がより重要となっている。
◦ そのためには、従来測定していた冷却水の流量に加えて、温度も一定に保つ必要がある。
◦ しかし、温度計を追加設置するためには、配管工事の投資が掛かりすぎる。

オムロンの提案

E8FC 特長 20流量と温度で冷却性能を監視し、部品強度品質を確保できます

冷却水の温度と流量を同時に監視することで、狙った冷却性能の維持・コントロールにより仕上がりが安定し、部品強度品質の底上げができます。冷却性能と強度品質データの紐づけにより設計保証できる装置に進化できます。

E8FC 特長 21

E8FC 特長 22マルチセンシング技術

【流量】「熱式流量計測アルゴリズム」を採用。温度計測素子Taを一定時間加熱し、その熱が
    流体によってどのくらい奪われるのか計測することで、流速を求めることができます。
    それをもとに配管径から流量に換算しています。

【温度】温度計測素子Tbで直接、液体温度を計測します。

E8FC 特長 23

冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ

異常原因がわかるマルチセンシング表示【特許出願中】*1

「流量+温度」「圧力+温度」の両方を見て判定します。IO-LinkによるPLCへのデータ出力も可能なので、異常な状態になる前に保全がしやすくなります。表示色は3パターン、消灯も合わせると4パターンの設定が可能です。

*1「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2022年7月現在)

E8FC 特長 25

変化率がパーセンテージでわかる相対値表示

設定時の流量を100%とし、流量値の変化を相対的に測定できます。使用環境が変化したり液体の種類が変わるなど、絶対値での適正値管理が難しい場合に便利なスマートチューニング機能です。

E8FC 特長 26

わかりやすい単位別表示

物理量の単位に変換して表示します。

E8FC 特長 27

基準流量に補正できるスケーリング機能

検出流量値をアプリケーションの基準流量(赤線)に補正できます。基準値と検出流量が乖離する場合にお使いください。

E8FC 特長 28

見やすい高輝度LED表示

奥まった場所や暗い場所でも見やすい高輝度LEDを搭載しています。

E8FC 特長 29

製造現場の暗い場所や奥まった場所に取り付けられても、高輝度LEDで状態を見やすくお知らせします。どのセンサで異常の兆候があるか、表示灯の色ですぐにわかります。

E8FC 特長 30

取り付け場所に応じて角度を調整

角度調整330°

アダプタに締め込んだ後に、表示部を見やすい角度に調整できます。

E8FC 特長 32
180°反転表示

180°回転して表示できます。

E8FC 特長 33

設備の状態をとらえる便利な機能

ピーク/ボトムホールド機能

異常発生時に現場にいなくても瞬時データの特定ができます。

E8FC 特長 35

NPN/PNP切替機能

出力の極性をボタンで簡単に設定でき、保全在庫の削減に貢献できます。

E8FC 特長 36

2系統のアナログ電流出力

流量値あるいは圧力値と温度値を同時にアナログ電流で出力できるので、アナログ入力機器しかもたない設備でも2つの物理量を同時に監視できます。

E8FC 特長 37

センサ状態もわかる自己診断出力

E8FC 特長 38

センサ自身の状態を自己診断し、接続ミスや不調を起こす兆候が現れると自主的にお知らせします。

E8FC 特長 39

上位機器から一括設定

E8FC 特長 40

保守メンテ時は、初回取り付け時と同一条件になるように設定が必要です。IO-Link機能を使えば、上位から一括設定が可能。製造品質に影響が出ないよう熟練者が日々行っている調整を数値化して管理できます。

E8FC 特長 41

現場課題の簡単見える化

E8FC 特長 42

センサを現場課題の見える化ツール"F-Scape"につなげることで、複雑なシステム構築をしなくてもプログラムレスで簡単に既存設備においてセンサデータの収集、遠隔監視ができます。

E8FC 特長 43

どんな場所でも使いやすい

コンパクトで省スペース

配管がいくつも並んでいる狭いスペースにも取り付けられます。

E8FC 特長 45

充実のケーブル・アダプタ群(別売)*

E8FC 特長 46

アダプタは当社の専用品をご使用ください。 また、圧力センサに過大な脈動やサージ圧が想定される場合は、スロットル(別売)の装着を推奨します。

清掃しやすい構造

定期点検時など、配管から簡単に取り外すことができ、清掃しやすい構造です。

E8FC 特長 47

耐久性の高い接液部材質

E8FC 特長 48

関連商品情報