本体

形状 対応媒体 制御出力 通信方式 IO-Link伝送速度 形式
3720_lu_1_1 液体 PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM2 形E8FC-25SD
COM3 形E8FC-25ST

アダプタ

必ず下記よりお選びください。

形状 対応口径* ねじ種類 材質 形式
A呼称 B呼称
3720_lu_2_1 10A 3/8” R(テーパねじ) SUS304 形E8FC-YA-R10A
NPT(テーパねじ) 形E8FC-YA-N10A
3720_lu_2_2 15A 1/2” R(テーパねじ) 形E8FC-YA-R15A
NPT(テーパねじ) 形E8FC-YA-N15A
3720_lu_2_3 20A 3/4” R(テーパねじ) 形E8FC-YA-R20A
NPT(テーパねじ) 形E8FC-YA-N20A
3720_lu_2_4 25A 1” R(テーパねじ) 形E8FC-YA-R25A
NPT(テーパねじ) 形E8FC-YA-N25A

*配管継手は「配管側」と「センサ取付側」が同じ口径のものを推奨します。
 センサは配管の中央に計測部が来るように設計されているため、異口径の継手では正しく計測できない場合があります。
 推奨配管継手については、「ご使用の前に」の「●配管方法」を参照ください。

ケーブル(センサI/Oコネクタ)

センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。

種類 形状 コード長 形式
片側コネクタ ストレート形
3720_lu_3_1
2m 形XS5F-D421-D80-F
5m 形XS5F-D421-G80-F
L形
3720_lu_3_2
2m 形XS5F-D422-D80-F
5m 形XS5F-D422-G80-F
両側コネクタ * ストレート形/ストレート形
3720_lu_3_3
2m 形XS5W-D421-D81-F
5m 形XS5W-D421-G81-F
L形/L形
3720_lu_3_4
2m 形XS5W-D422-D81-F
5m 形XS5W-D422-G81-F

icon_01注. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」参照。
*ストレート形/L形の組み合わせもあります。

Oリング(交換用)

形状 タイプ 形式
3720_lu_4_1 形E8FC-25□□用 形E8FC-YL-1