本体

形式 NPN/PNP切替式(COM2) 形E8FC-25SD
NPN/PNP切替式(COM3) 形E8FC-25ST
対応口径 B呼称 3/8" 1/2" 3/4" 1"
A呼称 10A 15A 20A 25A
対応流体 接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など)
許容圧力*1 10MPa
流量監視
*2
定格流量範囲 0.6~14 l/min 1~30 l/min 1.5~60 l/min 2~100 l/min
内径入力設定(10A、15A、20A、25A)
表示可能範囲 0~16 l/min 0~33 l/min 0~66 l/min 0~110 l/min
ゼロカット流量*3 0.6 l/min 1 l/min 1.5 l/min 2 l/min
流量表示分解能 0.1、0.5、1 l/min 切替可能
流量監視応答時間 制御出力:1、2.5、5、10、30、60s
流量監視精度*4 ±(測定値の7.0%+2.0%F.S.)以下
流量繰り返し精度
(応答時間ごとに規定)
1s:±3.5%F.S.、2.5s:±2.5%F.S.、5s:±1.6%F.S.、10s:±1%F.S.、
30s:±0.8%F.S.、60s:±0.6%F.S.
周囲温度特性*5 ±1.0%F.S./10℃
応差(ヒステリシス) 可変
温度監視
*6
温度監視定格範囲*7 0~85℃
温度監視精度 ±2.5℃
温度繰り返し精度 ±0.5℃
制御出力判定
(選択式)
スタンダードモード 測定値がしきい値以上/以下かを判定
ウインドウモード 測定値が上限値と下限値の範囲内かを判定
表示方式 数値表示:4桁7セグ白色LED 反転機能付き
状態表示灯:表示内容は、緑、橙、赤、OFF から選択可能。
出力表示灯:OUT1動作(橙)、OUT2動作(橙)
単位表示灯:l/min(白)、%(白)、℃(白)、ST(白)
通信表示灯:IO-Linkマーク(緑)
ディレイ設定 1~9999ms
(無効、ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットから機能選択)
接続方式 M12-4極コネクタタイプ
出力ch1 制御出力 流量制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8 流量アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
パルス出力 1、10、100、1000 l
出力ch2 制御出力 流量制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8 流量アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
パルス出力 1、10、100、1000 l
外部入力 スマートチューニング/1点チューニング 入力(切替可、初期状態:無効)
短絡電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上
IO-Link IO-Link仕様 Ver1.1
伝送速度 形E8FC-25SD:COM2(38.4kbps)
形E8FC-25ST:COM3(230.4Kbps)
データ長 PDサイズ:6byte
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイム 形E8FC-25SD(COM2):3.2ms
形E8FC-25ST(COM3):2.0ms
電源 電源電圧 DC15~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2
消費電流 2,880mW以下
(電源電圧30V時、消費電流96mA以下/電源電圧15V時、消費電流192mA以下)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐環境性 周囲温度範囲 動作時、保存時:各-20~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
対応流体温度 0~85℃(配管表面の氷結なきこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67
材質 接液部 検出部:SUS304、Oリング:FKM
接液部以外 ヘッド:PPSU、表示部:PES、ボタン:PBT、筐体:SUS304L、ナット:SUS304
質量 約190g
付属品 ・取扱説明書 各1部(日本語、英語、中国語)
・コンプライアンスシート
・インデックスリスト

*1. ウォーターハンマーなどの瞬間的な圧力変動も許容圧力範囲内としてください。
*2. 流量監視に関する各性能は、当社の出荷時調整設備を用い以下の条件で測定した値で規定しています。
  ・当社出荷時調整設備:配管径20A、直管長900mm以上、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
  ・センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。「ご使用の前に」の「配管方法」をご参照ください。
  ・常温環境下(約23℃)、常温の水(約23℃)を測定
  なお、各性能は配管水位に依存するため、継手を含め配管内を満水にしていない場合、または流体の脈動、配管のつまりなどによっては測定値にズレが生じる可能性があります。
*3. ゼロカットとは定格流量最小値未満の流量をゼロと出力する機能です。
*4. 配管径20Aの場合の流量監視精度です。配管径10A、15A、25Aの場合はデータシートの「特性データ」をご参照の上、ご使用ください。
*5. 周囲温度特性は以下の条件で測定した値で規定しています。
  ・配管径20A、直管長900mm以上、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
  ・センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。「ご使用の前に」の「配管方法」をご参照ください。
  ・常温の水(約23℃)を計測流量値30l/minにて測定
*6. 温度監視に関する各性能は、以下の条件で測定した値で規定しています。
  ・配管径20A、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
  ・センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。「ご使用の前に」の「配管方法」をご参照ください。
  ・常温環境下(約23℃)
*7. 配管温度が70℃を超える場合はケーブルを配管に接触させないでください。
*8. アナログ電流出力モードで出力ch1(PIN No.4)、出力ch2(PIN No.2)をIO-Linkマスタに接続しないでください。IO-Linkマスタの故障の原因となる場合があります。