Page top

NX-TC

NXシリーズ 温度調節ユニット

NX-TC

熟練者の調整を自動化して生産性と品質の両立を実現する多点温度調節ユニット。ユニット内で演算するため、PID制御プログラム作成不要

※ Web特別価格提供品

熟練者の調整を自動化

人の手を煩わせず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NX-TC2405 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, CT入力 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC2406 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC2407 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 加熱冷却制御 2D / 3D
NX-TC2408 温度調節ユニット, 入力点数 2点, リニア電流出力 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3405 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, CT入力 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3406 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3407 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 8点, 加熱冷却制御 2D / 3D
NX-TC3408 温度調節ユニット, 入力点数 4点, リニア電流出力 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-AUX02 誤挿入防止ピン 2D / 3D
E54-CT1 電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm 2D / 3D
E54-CT1L 電流検出器(CT), リード線付き, 穴径 φ5.8mm 2D / 3D
E54-CT3 電流検出器(CT), 穴径 φ12mm 2D
E54-CT3L 電流検出器(CT), リード線付き, 穴径 φ12mm 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら