適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

温度調節ユニット

種類 商品名称 仕様 形式
Ch数 入力種別 出力 出力点数 CT入力点数 制御種別 変換時間 I/Oリフレッシュ方式
NXシリーズ
温度調節
ユニット
温度調節ユニット
2Chタイプ
3699_lu_1_1
2Ch マルチ入力
(熱電対、
測温抵抗体)
電圧出力
(SSR駆動用)
2点 2点 標準制御 50m sec フリーランリフレッシュ NX-TC2405
なし 標準制御 NX-TC2406
電圧出力
(SSR駆動用)
4点 なし 加熱冷却制御 NX-TC2407
リニア
電流出力
2点 なし 標準制御 NX-TC2408
温度調節ユニット
4Chタイプ
3699_lu_1_2
4Ch 電圧出力
(SSR駆動用)
4点 4点 標準制御 NX-TC3405
なし 標準制御 NX-TC3406
電圧出力
(SSR駆動用)
8点 なし 加熱冷却制御 NX-TC3407
リニア
電流出力
4点 なし 標準制御 NX-TC3408

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用 30個、ユニット本体用30個) NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
電流検出器(CT) 穴径:φ5.8 E54-CT1
穴径:φ5.8 E54-CT1L *
穴径:φ12.0 E54-CT3
穴径:φ12.0 E54-CT3L *

* リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合はこちらのCTをご使用ください。

付属品

付属品はありません。