外部接続図

形E5CD(ねじ端子台タイプ)

注1. 機種によって端子の用途は異なります。
注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。
      30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
注4. 接続する圧着端子は、M3をご使用ください。
注5. UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。
      工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ:XOBAまたは、XOBA7でリスティング
      認証を受けたCTを使用してください。

形E5CD-B(プッシュインPlus端子台タイプ)

注1. 機種によって端子の用途は異なります。
注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。
      30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
icon_01注4. 接続する電線仕様や配線方法は、「ご使用の前に」の「●配線時のお願い ・形E5□D-B(プッシュインPlus端子台タイプ)」を参照ください。
注5. *で示した端子は、コモン端子です。入力電源と通信のコモン端子は、渡り配線に使用することができます。
      入力電源を渡り配線する場合の接続台数は、以下までとしてください。
      AC100-240Vタイプ:16台まで
      AC/DC24Vタイプ:8台まで

注6. UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。
      工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ:XOBA
      または、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。