形式基準

ねじ端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式
E5CD-RX2A6M-000
E5CD-RX2D6M-000
E5CD-RX2A6M-001
E5CD-RX2D6M-001
E5CD-RX2A6M-002
E5CD-RX2D6M-002
E5CD-QX2A6M-000
E5CD-QX2D6M-000
E5CD-QX2A6M-001
E5CD-QX2D6M-001
E5CD-QX2A6M-002
E5CD-QX2D6M-002
E5CD-CX2A6M-000
E5CD-CX2D6M-000
E5CD-CX2A6M-004
E5CD-CX2D6M-004
E5CD-CX2A6M-006
E5CD-CX2D6M-006

形式基準

プッシュインPlus端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式
E5CD-RX2ABM-000
E5CD-RX2DBM-000
E5CD-RX2ABM-001
E5CD-RX2DBM-001
E5CD-RX2ABM-002
E5CD-RX2DBM-002
E5CD-QX2ABM-000
E5CD-QX2DBM-000
E5CD-QX2ABM-001
E5CD-QX2DBM-001
E5CD-QX2ABM-002
E5CD-QX2DBM-002
E5CD-CX2ABM-000
E5CD-CX2DBM-000
E5CD-CX2ABM-004
E5CD-CX2DBM-004
E5CD-CX2ABM-006
E5CD-CX2DBM-006

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
E58-CIFQ2

端子カバー(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)

形式 備考
E53-COV17
E53-COV23* 3ヶ詰め

*形E53-COV23は、本体に付属しています。
注. 形E53-COV10は、使用できませんのでご注意ください。
icon_01取り付け後の外形寸法は、「外形寸法」を参照ください。

防水パッキン

形式
Y92S-P8

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 E54-CT1
φ5.8 E54-CT1L*
φ12.0 E54-CT3
φ12.0 E54-CT3L*

*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください

アダプタ

形式
Y92F-45

注. すでに、形E5B□用パネル加工されている場合にご使用ください。

防水カバー

形式
Y92A-48N

取り付けアダプタ

形式
Y92F-49

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。

DINレール取付アダプタ(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)

形式
Y92F-52

フロントカバー

種類 形式
硬質タイプ
フロントカバー
Y92A-48H
軟質タイプ
フロントカバー
Y92A-48D

ドローアウト治具(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)

形式
Y92F-58

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
EST2-2C-MV4

注. 形E5CDは、CX-Thermo Ver.4.66以上で対応しています。
  形E5CD-Bは、CX-Thermo Ver.4.67以上で対応しています。
icon_01CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。