定格

電源電圧 電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz / DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~ 110%
消費電力 オプション-000タイプ : 5.2VA以下(AC100~240V)、 3.1VA以下(AC24V)/ 1.6W以下(DC24V)
上記以外 :6.5VA以下(AC100~240V)、 4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V)
センサ入力 温度入力
 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 C/W、 PLⅡ
 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
 非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください)
制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御
出力
リレー出力 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
補助
出力
点数 2点
出力仕様 リレー出力 1a AC250V、 形E5CD 3A(抵抗負荷)、形E5CD-B 2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数 2点
外部接点
入力仕様
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
伝送
出力
点数 1点(機種による):伝送出力ありタイプ
出力仕様 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
設定方式 前面キーによるデジタル設定
指示方式 11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示
文字高さ PV : 14.9mm、 SV : 7.1mm
マルチSP機能 * 最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、
またはシリアル通信によって選択可能
バンク切替機能 なし
その他の機能 適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、
周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時
の動作指定機能、マニュアル出力、 加熱冷却制御、 ループ断線警報機能、 SPランプ、
警報機能、 ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、 40%AT、 100%AT、操作量リミット、
入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、 ラン/ストップ、 プロテクト、
開平演算機能、 操作量変化率リミット、 簡易演算、 温度ステータス表示機能、
簡易プログラム機能、 入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと)/
3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃
(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保管温度 -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
高度 2,000m以下
推奨ヒューズ T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

*イベント入力より選択する場合は、目標値は最大4個です。

入力レンジ

温度入力

アナログ入力

入力種別 電流 電圧
入力仕様 4~20mA 0~20mA 1~5V 0~5V 0~10V
設定範囲 スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用
-1999~9999、 -199.9~999.9、
-19.99~99.99、 -1.999~9.999
設定値 25 26 27 28 29

警報種別

警報の種別を次の17種類から警報ごとに独立して設定できます。初期値は「2:上限」です。(注)
出力として、補助出力に割り付けます。なお、ONディレー、OFFディレー(0~999s)も指定可能です。

注. ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種は、「警報1」は「ヒータ警報(HA)」になっており、工場出荷状態では「警報種別1」が表示されません。
警報1機能を有効にするには、出力割付で警報1を割り付けてください。

設定値 警報種別 警報出力機能 機能説明
警報値(X)が正 警報値(X)が負
0 警報機能なし 出力OFF 警報機能なし。
1 上下限 *1 3668_sp_4_1 *2 目標値(SP)に対する上方の偏差を
警報上限値(H)、下方の偏差を
警報下限値(L)で設定します。
偏差外でONとなります。
2
(初期値)
上限 3668_sp_4_2 3668_sp_4_18 目標値(SP)に対する上方の偏差を
警報値(X)で設定します。
偏差以上でONとなります。
3 下限 3668_sp_4_3 3668_sp_4_19 目標値(SP)に対する下方の偏差を
警報値(X)で設定します。
偏差以下でONとなります。
4 上下限範囲 *1 3668_sp_4_4 *3 目標値(SP)に対する上方の偏差
を警報上限値(H)、下方の偏差を
警報下限値(L)で設定します。
偏差内でONとなります。
5 上下限待機
シーケンス付 *1
3668_sp_4_5
*5
*4 「1:上下限」の警報動作に
待機シーケンスが付きます。*6
6 上限待機
シーケンス付
3668_sp_4_6 3668_sp_4_20 「2:上限」の警報動作に
待機シーケンスが付きます。*6
7 下限待機
シーケンス付
3668_sp_4_7 3668_sp_4_21 「3:下限」の警報動作に
待機シーケンスが付きます。*6
8 絶対値上限 3668_sp_4_8 3668_sp_4_22 目標値(SP)に関係なく、
現在値(PV)が警報値(X)より
大きいときに警報がONとなります。
9 絶対値下限 3668_sp_4_9 3668_sp_4_23 目標値(SP)に関係なく、
現在値(PV)が警報値(X)より
小さいときに警報がONとなります。
10 絶対値上限待機
シーケンス付
3668_sp_4_10 3668_sp_4_24 「8:絶対値上限」の警報動作に
待機シーケンスが付きます。*6
11 絶対値下限待機
シーケンス付
3668_sp_4_11 3668_sp_4_25 「9:絶対値下限」の警報動作に
待機シーケンスが付きます。*6
12 LBA 
(警報1種別のみ)
―― *7
13 PV変化率警報 ―― *8
14 SP絶対値上限 3668_sp_4_12 3668_sp_4_26 目標値(SP)が警報値(X)より
大きいときに警報がONとなります。
15 SP絶対値下限 3668_sp_4_13 3668_sp_4_27 目標値(SP)が警報値(X)より
小さいときに警報がONとなります。
16 MV絶対値上限
*9
標準制御時
3668_sp_4_14
標準制御時
3668_sp_4_28
操作量(MV)が警報値(X)より
大きいときに警報がONとなります。
加熱冷却制御時
(加熱側操作量)
3668_sp_4_15
加熱冷却制御時
(加熱側操作量)
常時ON
17 MV絶対値下限
*9
標準制御時
3668_sp_4_16
標準制御時
3668_sp_4_29
操作量(MV)が警報値(X)より
小さいときに警報がONとなります。
加熱冷却制御時
(冷却側操作量)
3668_sp_4_17
加熱冷却制御時
(冷却側操作量)
常時ON

*1. 設定値1、4、5は警報種別の上・下限値が個別に設定でき、L、Hで表しています。
*2. 設定値:1 上下限警報

*3. 設定値:4 上下限範囲

*4. 設定値:5 上下限待機シーケンス付警報
  「*2」の 上下限警報で
  ・ ケース1、2の場合、
   ヒステリシスが上限・下限で重なる場合は、常時OFF
  ・ ケース3の場合、常時OFF
*5. 設定値:5 上下限待機シーケンス付警報
   ヒステリシスが上限・下限で重なる場合は、常時OFF
icon_01*6.「形E5□D デジタル調節計 ユーザーズマニュアル」(Man. No.:SGTD-746)「4-11項 警報ヒステリシス」の「待機シーケンス」を参照してください。
icon_01*7. 「形E5□D デジタル調節計 ユーザーズマニュアル」(Man. No.:SGTD-746)「5-15項 ループ断線警報」の「ループ断線警報(LBA)」を参照してください。
icon_01*8. 「形E5□D デジタル調節計 ユーザーズマニュアル」(Man. No.:SGTD-746)「4-10項 警報出力を出すには」の「●PV変化率警報」を参照してください。
*9. 加熱冷却制御時、MV絶対値上限警報は加熱側操作量のみに、またMV絶対値下限警報は冷却側操作量のみに機能します。

性能

指示精度
(周囲温度23℃)
熱電対 : (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体 : (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 : ±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下
温度の影響 *2 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :
(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3
白金測温抵抗体入力 :( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下
CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響 *2
電磁妨害の影響
(EN 61326-1による)
入力サンプリング周期 50ms
調節感度 温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P) 温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用比例帯(P) 温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 : 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用積分時間(I ) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
適応
制御
専用
目標値応答用
比例帯(P)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
目標値応答用
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
目標値応答用
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
外乱用
比例帯(P)
温度入力 : 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
外乱用
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
外乱用
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
制御周期 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値 0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲 -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
信号源抵抗の影響 熱電対 : 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、 白金測温抵抗体 : 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧 AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
振動 誤動作 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
衝撃 誤動作 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久 300m/s2 3軸方向 各3回
質量 本体 : 約120g 取り付けアダプタ : 約10g
保護構造 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数 : 100万回)
設定ツール 形E5CD : CX-Thermo Ver.4.66以上
形E5CD-B : CX-Thermo Ver.4.67以上
設定ツール用ポート 形E5CD/形E5CD-Bの上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、
パソコン側USBポートと接続 *5
規格 認証規格 cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法 : KCマーク)
適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格
EMC指令 EMI EN 61326-1 *6 
放射妨害電界強度EN 55011 Group1 classA 
雑音端子電圧EN 55011 Group1 classA
EMS EN 61326-1 *6 
静電気放電イミュニティEN 61000-4-2 
電磁界強度イミュニティEN 61000-4-3 
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4 
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6 
サージイミュニティEN 61000-4-5 
電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11

*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。
   R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
   PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
*4. 単位は「積分/微分時間単位」の設定によります。
*5. 外部シリアル通信(RS-485)とUSB-シリアル変換ケーブル通信を同時使用可能
*6. 工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)

USB-シリアル変換ケーブル仕様

対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 *1
対応ソフトウェア CX-Thermo Ver.4.66以上
(形E5CD-B : Ver. 4.67以上)
対応機種 形E5□C-Tシリーズ、形E5□Cシリーズ、形E5CBシリーズ、形E5□Dシリーズ
USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠
DTE速度 38,400bps
コネクタ仕様 パソコン側 : USB(タイプA プラグ)
温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ
電源 バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給)*2
電源電圧 DC5V
消費電流 最大450mA
出力電圧 DC4.7±0.2V(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給)
出力電流 最大250mA(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給)
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度10~80%
保管温度 -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
保管湿度 相対湿度10~80%
高度 2,000m以下
質量 約120g

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*1. Windows 10はCX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
*2. USBポートは、High-Powerポートをご使用ください。
注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。

通信性能

伝送路接続 RS-485 : マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、 Modbus
通信速度 * 9,600、19,200、38,400、57,600、115,200bps
伝送コード ASCII
データビット長 * 7、8ビット
ストップビット長 * 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし
インターフェース RS-485
リトライ機能 なし
通信バッファ 217バイト
通信レスポンス
送信待ち時間
0~99ms
初期値 : 20ms

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。

通信機能

プログラムレス
通信機能
PLCのメモリを介して、形E5CD/形E5CD-Bのパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップ
したりする機能。
PLCとの通信は形E5CD/形E5CD-Bが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。
接続可能台数:最大32台(FX3は最大16台)
対象PLC:
オムロン製PLC: CS/CJ/CP/NJシリーズ、NX1P
三菱電機製PLC: MELSEC-Q/L/FX3/iQ-Rシリーズ
キーエンス製PLC: KEYENCE KVシリーズ
コピー機能 * 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータを
スレーブにコピーすることが可能。

MELSECは、三菱電機株式会社の登録商標です。
KEYENCEは、株式会社キーエンスの登録商標です。
*プログラムレス通信機能に対応しています。

電流検出器(CT)(別売)定格

形E54-CT1
形E54-CT3
形E54-CT1L
形E54-CT3L
耐電圧 AC1,000V(1min) AC1,500V(1min)
耐振動 50Hz、 98m/s2
質量 約11.5g(形54-CT1)
約50g(形54-CT3)
約14g(形54-CT1L)
約57g(形54-CT3L)
付属品 形E54-CT3のみ
接触子(2個)
プラグ(2個)
なし

ヒータ断線・SSR故障

CT入力(ヒータ電流検出用) 単相ヒータ用検出機能タイプ : 1点
最大ヒータ電流 AC50A
入力電流値指示精度 ±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線警報設定範囲 *1 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小ON時間 : 100ms *3
SSR故障警報設定範囲 *2 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小OFF時間 : 100ms *4

*1. ヒータ断線警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ断線検出電流値)より小さいとき、出力がONとなります。
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、出力がONとなります。
*3. 制御周期0.1s、0.2s時は30ms
*4. 制御周期0.1s、0.2s時は38ms

制御出力リレーの電気的寿命曲線(参考値)